17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

下限フロートスイッチ FSシリーズ

下限フロートスイッチ FSシリーズ
通常単価(税別)
21,61026,320
税込単価
23,77128,952
通常出荷日:4日目

タンク内の液面レベルを検知することが出来ます。【耐圧力】0.75MPa

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

下限フロートスイッチ 外形図

リード線 2000mm

製品仕様

用途液体用
使用範囲(液体の比重)0.7以上
耐圧力0.75MPa
耐熱温度100℃
材質1リード線FEP被覆0.3sq
2ステムSUS304
3フロートSUS304
4ストッパSUS304
5充填材エポキシ系
スイッチ規格ORD-229
最大使用電圧AC240V,DC200V
最大使用電流AC0.5A,DC0.5A
最大開閉容量AC50VA,DC50W
精度±3mm

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
220
10
1個
300
10
1個
325
10
1個
380
10
1個
410
10
1個
585
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,610
( 23,771 )
4日目
21,610
( 23,771 )
4日目
23,650
( 26,015 )
4日目
23,850
( 26,235 )
4日目
24,340
( 26,774 )
4日目
26,320
( 28,952 )
4日目

詳細情報

基本情報

タンク内の液面レベルを検知することが出来ます。【耐圧力】0.75MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

下限フロートスイッチ FSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下限フロートスイッチ FSシリーズ
下限フロートスイッチ
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-712
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-711
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-724
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-611
メーカーLIQUID SYSTEMミスミアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格21,610-24,370 -80,65885,40392,87295,243
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目5日目3日目3日目
種類タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品
よく一緒に購入される商品

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト