メカニカル部品技術窓口
レールの幅が広く、低重心構造。SHSに比べて薄型で、Mcモーメント剛性が要求される設計に適しています。...
詳細を確認




注1)呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。
ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。
注2)長さ* 長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。

注1)呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。
ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。
注2)長さ* 長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。

| SHW形LMレール標準長さと最大長さ | 単位:mm | |||||
| 呼び型番 | SHW 12 | SHW 14 | SHW 17 | SHW 21 | SHW 27 | SHW 35 |
| LMレール 標準長さ (L0) | 70 | 70 | 110 | 130 | 160 | 280 |
| 110 | 110 | 190 | 230 | 280 | 440 | |
| 150 | 150 | 310 | 380 | 340 | 760 | |
| 190 | 190 | 470 | 480 | 460 | 1000 | |
| 230 | 230 | 550 | 580 | 640 | 1240 | |
| 270 | 270 | 780 | 820 | 1560 | ||
| 310 | 310 | |||||
| 390 | 390 | |||||
| 470 | 470 | |||||
| 550 | ||||||
| 670 | ||||||
| 標準ピッチF | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| G、g | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 最大長さ | 1230 | 1430 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
レールの幅が広く、低重心構造。SHSに比べて薄型で、Mcモーメント剛性が要求される設計に適しています。
【特長】
・ボールリテーナの採用により、低騒音で長期にわたるメンテナンスフリー、優れた高速性を可能とした幅広形で、高剛性なLMガイドです。
・LMレール幅の広い低重心構造のSHW形は、省スペースが要求される箇所、Mcモーメント剛性が要求される箇所などに最適です。
・LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配列されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
・独自のサーキュラーアーク溝の正面組合わせ(DFセット)による自動調整能力効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
・ボールリテーナにより、ボール同士の相互摩擦がなくなり、潤滑油(剤)が保持されるため発塵が発生しにくい構造です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
中荷重・重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付
5通常価格(税別):6,440円~