メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • パネル・中材種類

  • パネル・中材の板厚/線径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

安全柵 両開きドアセット

通常単価(税別)
68,886
税込単価
75,775
通常出荷日:31日目

【特長】・安全柵の両開きドアセットです。必要部材も含まれており設計不要です

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
  • 開口部の幅は2000mmです。

型番:

SF-W-DR-MF30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-W-DR-MF30の仕様・寸法情報

出荷形態
組立品
柵・扉 種類
開き戸
パネルタイプ
上下同パネル
フレーム色
シルバー
フレーム材質
アルミ
パネル厚
[40角] 45mm
パネル・中材種類
30メッシュ
パネル・中材の板厚/線径
2.3
幅(mm)
2072
高さ(mm)
2145
足部高さ(mm)
110
-
-

商品情報

外形図

安全柵 両開きドアセット


型番リスト

表示件数
型番
SF-W-DR-MF30

パネル・中材種類

パネル・中材の板厚/線径

最小発注数量
30メッシュ
2.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,886
( 75,775 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全柵の両開きドアセットです。必要部材も含まれており設計不要です

ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
  • 開口部の幅は2000mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 両開きドアセットの型番SF-W-DR-MF30のページです。 型番SF-W-DR-MF30に関する仕様情報を記載しております。
安全柵 両開きドアセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵 両開きドアセット
安全柵 両開きドアセット キャスター付
安全柵 スライドドアセット
安全柵 片開きドアセット
安全柵 ロボフェンス ドアータイプ
安全柵 クリアパネルタイプ
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂グローバルコネクト積水樹脂
通常価格68,88686,310 -85,363 -30,134 -87,910 --
通常出荷日31日目31日目〜31日目〜31日目〜19日目5日目〜
出荷形態組立品組立品組立品組立品未組立品組立品
柵・扉 種類開き戸開き戸引き戸・スライド開き戸開き戸固定
パネルタイプ上下同パネル上下同パネル上下同パネル上下同パネル-上下同パネル
フレーム色シルバーシルバーシルバーシルバー黄色シルバー
フレーム材質アルミアルミアルミアルミスチールアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング