17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
    [200-999/1mm単位]
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

安全柵 メッシュタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~9日目

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる30メッシュの安全柵です。【特長】・30メッシュ...

詳細を確認
  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

安全柵 メッシュタイプ

型番リスト

表示件数

(mm)

最小発注数量
1000
1個
200 ~ 999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,981
( 24,179 )
5日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる30メッシュの安全柵です。
【特長】
・30メッシュを使用
・視認性・通気性に優れ、高強度です
【用途】
・汎用安全柵用途

ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 メッシュタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵 メッシュタイプ
安全柵 防虫タイプ
安全柵 防音タイプ
安全柵 防眩タイプ
安全柵 アルミ複合板タイプ
AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂SUS(エスユーエス)
通常価格-----27,194 -
通常出荷日5日目〜9日目9日目9日目5日目〜15日目
出荷形態組立品組立品組立品組立品組立品組立品
柵・扉 種類固定固定固定固定固定固定
パネルタイプ上下同パネル上下同パネル上下同パネル上下同パネル上下同パネル上下同パネル
フレーム色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-
フレーム材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング