17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 初張力(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大伸び(mm)

    ~mm
  • F寸法(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    サミニ 引張りばね 引張スプリング フリーサイズ ピアノ線。

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
    未確定:候補が14型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線 外形図

    製品仕様

    材質SWP-A
    巻方向
    フック形状逆丸フック
    表面処理防錆油

    ※フックの対向角の標準は180度です。

    ■外径の許容差
    • D/d3~8±1.5% 最小±0.2mm
    • D/d8以上±2% 最小±0.3mm

    ■F寸法の公差
    • 線径φ0.3~0.5 +2線径分 -3線径分
    • 線径φ0.6~1.2 +線径分 -2線径分
    • 線径φ1.4以上 +1/2線径分 -線径分

    F寸法が50mm時の値

    外径線径型番最大荷重最大伸び
    mm
    初張力
    N
    ばね定数
    N/mm
    Nkgf
    322.925-32213814.17115.71.72
    3.225-32317918.35421.62.93
    3.525-32423524.04328.44.76
    4.025-32535336.03051.99.89
    363.225-36216416.77416.71.98
    3.525-36321021.45824.53.21
    4.025-36431432.04141.26.62
    4.525-36543244.12964.712.65
    403.525-40219219.67521.62.26
    4.025-40328028.65333.34.65
    4.525-40439340.13857.88.84
    5.025-40552953.92880.415.79
    505.025-50442943.85151.97.43
    6.025-50568670.02811020.23

    ばね定数の求め方(概算)

    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線 ばね定数の求め方

    最大伸びの求め方(概算)

    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線 最大伸びの求め方

    ※最大荷重及び初張力は長さにとらわれず一定です。

    型番リスト

    表示件数

    最大荷重

    (N)

    外径

    (φ)

    初張力

    (N)

    ばね定数

    (N/mm)

    線径

    (φ)

    最大伸び

    (mm)

    F寸法

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    138
    32
    15.7
    1.72
    2.9
    71
    10 ~ 600
    10
    1個
    179
    32
    21.6
    2.93
    3.2
    54
    10 ~ 600
    10
    1個
    235
    32
    28.4
    4.76
    3.5
    43
    10 ~ 600
    10
    1個
    353
    32
    51.9
    9.89
    4
    30
    10 ~ 600
    10
    1個
    164
    36
    16.7
    1.98
    3.2
    74
    10 ~ 600
    10
    1個
    210
    36
    24.5
    3.21
    3.5
    58
    10 ~ 600
    10
    1個
    314
    36
    41.2
    6.62
    4
    41
    10 ~ 600
    10
    1個
    432
    36
    64.7
    12.65
    4.5
    29
    10 ~ 600
    10
    1個
    192
    40
    21.6
    2.26
    3.5
    75
    10 ~ 600
    10
    1個
    280
    40
    33.3
    4.65
    4
    53
    10 ~ 600
    10
    1個
    393
    40
    57.8
    8.84
    4.5
    38
    10 ~ 600
    10
    1個
    529
    40
    80.4
    15.79
    5
    28
    10 ~ 600
    10
    1個
    429
    50
    51.9
    7.43
    5
    51
    10 ~ 600
    10
    1個
    686
    50
    110
    20.23
    6
    28
    10 ~ 600
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    サミニ 引張りばね 引張スプリング フリーサイズ ピアノ線。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線
    10×1.2/60mm 両絞り引きスプリング
    ハンガーばね
    密着スプリング フリーサイズ ピアノ線
    丸線引張コイルばね Jスプリング JB
    [172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)
    メーカーサミニエスコサミニサミニ東京発条製作所エスコ
    通常価格-4,5575,075-1,462 -33,211
    通常出荷日5日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜1日目
    材質SWP-Aステンレス線SWP-A・SUPSWP-ASUS304-WPBステンレス線
    種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
    最大荷重(範囲指定)(N)110.01~30.01~60.00110.01~110.01~--
    フック対向角180°(標準)180°(標準)90°-180°(標準)180°(標準)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング