メカニカル部品技術窓口
GF-Nコネクタ取り付け用の突起がついたウエイトです。質量:5㎏

| 型番 | タイプ | 材質 | 質量 | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| GFW-305 | 5kg Aタイプ | 鉄 コネクタ部:アルミ押出材 ボルト:鉄 | 5,000g | RoHS10対応品 |
| GFW-306 | 5kg Bタイプ | 鉄 コネクタ部:アルミ押出材 ボルト:鉄 | 5,000g | RoHS10対応品 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ
4.7通常価格(税別):296円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップハード
4.6通常価格(税別):178円~

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品
5通常価格(税別):99円~

ミスミ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
0通常価格(税別):19円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップAL
0通常価格(税別):78円

SUS(エスユーエス)
コネクタピースコンパクト
4.1通常価格(税別):279円~

ミスミ
インサートナットM12
0通常価格(税別):245円

ミスミ
プラスチック・ジョイント
4.7通常価格(税別):52円~

SUS(エスユーエス)
リニアスライダ GFW
4通常価格(税別):4,418円~