メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

ショックアブソーバー

型番:

GFK-N89
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-N89の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)
材質
鉄(複合)
RoHS?
10

商品情報

外形図

ショックアブソーバー 外形図

製品仕様

型番材質質量耐荷重
GFK-N89アブソーバー:鉄(複合)
本体:アルミ押出材
504gストローク:25
最大吸収エネルギー:8.1J
衝突速度範囲:0.7~3(m/s)

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N89
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,198
( 23,318 )
16日目

詳細情報

基本情報

ワークの衝撃を吸収することができます。本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取付が簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバーの型番GFK-N89のページです。 型番GFK-N89に関する仕様情報を記載しております。
ショックアブソーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバー
ウレタンワッシャ
樹脂歯車 中間回転タイプ
フレームガードワイド
アジャスタ押さえ金具
高強度φ2テグスワイヤー
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格21,19886712,050 -8427732,408 -
通常出荷日16日目在庫品1日目11日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)-SUS GF-Nシリーズ(φ28)-SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / その他
種類バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)-カバー-ローラ・スライダ(搬送)
材質鉄(複合)ウレタンゴムPAPP-超高分子量ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト