メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リニアフレーム2 端面キャップ

型番:

GFK-N73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-N73の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
キャップ・インサート
ボルト材質
ステンレス
材質
アルミ板
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

リニアフレーム2 端面キャップ 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
GFK-N73アルミ板
ボルト:ステンレス
17gRoHS10対応品リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1
なべタッピングネジ4×10×4

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N73
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リニアフレーム2専用の端面キャップです。固定にはタッピングネジを使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアフレーム2 端面キャップの型番GFK-N73のページです。 型番GFK-N73に関する仕様情報を記載しております。
リニアフレーム2 端面キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアフレーム2 端面キャップ
リニアスライダ用キャップ
コネクタノブボルト
ドライバーキャッチ
コネクタピースコンパクト
クイックレバーキャップ取付キット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格641178 -437 -1,352279 -322
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)-SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートボルト・ナット・工具取付金具・コネクタ取付金具・コネクタキャップ・インサート
ボルト材質ステンレスステンレス
材質アルミ板樹脂ノブ:ナイロン6、ポリプロピレンアルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト