メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トレイレール【2個入り】

型番:

GFK-N90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

GFK-N90の仕様・寸法情報

材質
POM
RoHS?
10

商品情報

外形図

トレイレール 外形図

製品仕様

型番材質質量キット内容
GFK-N90POM388g(2個セット)ベアリングローラ×1
六角ナットM6×1

※丸棒を挿入する場合はφ10丸棒GFF-BG4を使用ください。
※トレーを使用する場合はGFA-D70(デジタルカタログP314)を使用ください。

使用例

トレイレール 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N90
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,247
( 2,472 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出や棚を簡単に取り付けることができるレールです。
・両側にトレイレールを設置し、トレイを収納します。M5のボルトで固定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレイレールの型番GFK-N90のページです。 型番GFK-N90に関する仕様情報を記載しております。
トレイレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレイレール
コネクタノブボルト
クイックレバーキャップ取付キット
リニアスライダ用キャップ
ショックアブソーバー
アジャスタ押さえ金具
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,247437 -322178 -21,198773
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目16日目在庫品1日目
材質POMノブ:ナイロン6、ポリプロピレンアルミ押出材樹脂鉄(複合)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト