メカニカル部品技術窓口
【特長】・からくりなどに使用できる樹脂ギアです。・フレームに固定され同期して回...
詳細情報を確認する
| 型番 | 名称 | 材質 | 質量 | キット内容 |
|---|---|---|---|---|
| GFW-601 | 樹脂歯車 中間固定タイプ 歯数30 | PA アダプタA・B:アルミ押出材他 ボルト:ステンレス | 209g | 樹脂歯車×1 アダプタA×1 アダプタB×1 六角穴付ボルトM6×50×6 |
| GFW-602 | 樹脂歯車 中間固定タイプ 歯数45 | 494g |

【特長】
・からくりなどに使用できる樹脂ギアです。
・フレームに固定され同期して回転します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミパイプフレーム
5通常価格(税別):11,572円~

スペーシア
標準パイプ
4.5通常価格(税別):1,067円~

スペーシア
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
4.3通常価格(税別):420円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~