17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

樹脂歯車 中間回転タイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

樹脂歯車 中間回転タイプ 外形図

製品仕様

型番名称材質質量キット内容
GFW-599樹脂歯車 中間回転タイプ 歯数30PA
ロータリーコネクタ複合
ボルト:ステンレス
205g樹脂歯車×1
ロータリーコネクタ×1
六角穴付ボルトM4×50×4
GFW-600樹脂歯車 中間回転タイプ 歯数45488g

使用例

樹脂歯車 中間回転タイプ 使用例

型番リスト

表示件数

仕様データ

最小発注数量
歯数30
1個
歯数45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,050
( 13,255 )
11日目
14,957
( 16,453 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・からくりなどに使用できる樹脂ギアです。
・ベアリングのみがフリーで回転します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂歯車 中間回転タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂歯車 中間回転タイプ
樹脂歯車 中間固定タイプ
GFローラT
コネクタピースコンパクト
ショックアブソーバー
トレイレール
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格12,050-13,432 -1,679 -279 -21,1982,247
通常出荷日11日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目16日目5日目
材質PAPAアルミダイカストアルミ押出材鉄(複合)POM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト