17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

GFローラT

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GFW-618

GFW-619

GFローラT GFW-618外形図
GFローラT GFW-619外形図

製品仕様

型番名称材質質量耐荷重
GFW-618GFローラーT固定アルミダイカスト
ローラー:POM
120g150N/1個
GFW-619GFローラーT自在175g

使用例

GFローラT 使用例

※ボルト付近へはコネクタ取付はできません

型番リスト

表示件数

商品仕様

最小発注数量
固定
1個
自在
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,679
( 1,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,783
( 5,261 )
6日目

詳細情報

基本情報

フレームの上をベアリングローラーですべらせることができます。GF-F50-2(GFF-052)へ加工し、連結が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFローラTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GFローラT
ストップローラ
グリーンフレームDIN スリムエンドカバー
ショックアブソーバー
ウレタンワッシャ
フットペダル
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,679-1,37114121,19886710,488
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目16日目在庫品1日目在庫品1日目
材質アルミダイカストPA軟質エンビ鉄(複合)ウレタンゴムアルミ/他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング