17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

N-Sアダプタ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

N-Sアダプタ 外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境
GFA-D10N-Sアダプタ L28アルミ押出材
ボルト:ステンレス
ナット:鉄
8gRoHS10対応品
GFA-D12N-Sアダプタ L5817g

※締付トルク2.5N・m

使用例

N-Sアダプタ 使用例

使用方法

N-Sアダプタ 使用方法図

型番リスト

表示件数

長さ

RoHS?最小発注数量
28
10
1個
58
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
5日目
250
( 275 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取りつけると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
・L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N-Sアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N-Sアダプタ
ダブルコネクタN-S
クロスコネクタN-S
ポイントコネクタN-S
リンクコネクタN-S
45°コネクタアウター型N-S
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格126-327420359867407
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ブラケット平行交差コーナーサポート角度付角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)191919191919
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト