17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

タブレットクランパー

通常単価(税別)
5,158
税込単価
5,674
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。作業台や台車へ簡単に取りつけできます。

  • 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タブレットクランパー 外形図

製品仕様

型番材質対応タブレット質量
GFW-591アルミ押出材
クランプ部:POM
ボルトナット:鉄
サイズ:~10インチ 対角寸法は最低212.5mm必要です
厚み:5.5~9.5mm
比率a(短)/b(長):0.6~1.0
185g
GFW-590アルミ押出材
クランプ部:POM
ボルトナット:鉄
サイズ:10~13インチ
厚み:5.5~9.5mm
比率a(短)/b(長):0.6~1.0
231g

使用例

タブレットクランパー 使用例

型番リスト

表示件数

仕様データ

長さ

最小発注数量
対応タブレット:10~13インチ
431.5mm
1個
対応タブレット:~10インチ
381.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,158
( 5,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,158
( 5,674 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。作業台や台車へ簡単に取りつけできます。

ご注意

  • 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タブレットクランパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タブレットクランパー
イレクター部品 キャップ EF-1202A
イレクター部品 キャップ EF-1202A EBL
Φ28 イレクター部品 インサートナット
エスケープフィンガー
AGVピン受け
メーカーSUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工矢崎化工SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5,1581873261,1511,42310,999
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
材質アルミ押出材---アルミ押出材
固定方法ねじ固定式---差し込み式ねじ固定式

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング