メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AGVピン受け

型番:

GFW-445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFW-445の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
固定方法
ねじ固定式
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

AGVピン受け 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFW-4451,410gRoHS10対応品

使用例

AGVピン受け 使用例

※連結ピンがAGVピン受けにおさまり台車と連結します。

型番リスト

表示件数
型番
GFW-445
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,999
( 12,099 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AGVと台車を連結する際に使用するピン受けです。【材質】鉄【質量】1410g【環境】RoHS10対応品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGVピン受けの型番GFW-445のページです。 型番GFW-445に関する仕様情報を記載しております。
AGVピン受けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AGVピン受け
AGVガイドプレート
フレキシブルアーム
アンチバックS スプリングタイプ
イレクター部品 キャップ EF-1202A
アンチバック
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工SUS(エスユーエス)
通常価格10,99912,376644 -1,3081871,099 -
通常出荷日在庫品1日目11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Sシリーズ(φ19)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類取付金具・コネクタ-取付金具・コネクタパーツホルダ・アンチバックキャップ・インサートパーツホルダ・アンチバック
材質-アルミ押出材-アルミ押出材
固定方法ねじ固定式ねじ固定式クランプ式ボルト締めねじ固定式-ねじ固定式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト