メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラチェットコネクタ H160

型番:

GFJ-E50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-E50の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
固定方法
差し込み式ナット締め
使用環境
標準
表面処理
なし
ボルト材質
アルミ
RoHS?
10

商品情報

外形図

ラチェットコネクタ H160 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-E50アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
ギア:鉄
153gRoHS10対応品

※締付トルク11N・m(アルミボルト)

商品特長詳細

ラチェットコネクタ H160 特長図

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-E50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,491
( 2,740 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラチェットによって160°まで、5°刻みで保持することが可能なコネクタです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットコネクタ H160の型番GFJ-E50のページです。 型番GFJ-E50に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットコネクタ H160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットコネクタ H160
ラチェットコネクタ V160
メタルジョイント単品 G-160S
メタルジョイントセット品 GA-160S
リンクコネクタS H
フリーコネクタインナー型H-M
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,4912,959331 -766 -1,027914
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目〜在庫品1日目6日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状つなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828281928
材質アルミダイカストアルミダイカストスチールスチールアルミダイカストアルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト