メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルチコネクタアウター型ハード

型番:

GFJ-E55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-E55の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
なし
ボルト材質
アルミ
RoHS?
10

商品情報

外形図

マルチコネクタアウター型ハード 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-E55アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
71gRoHS10対応品
  • くぼみ部推奨ネジSFB-X96なべ頭ドリルネジ4×10

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-E55
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。
・くぼみ部分へドリルネジを取りつけることでフレームの抜けを防止することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチコネクタアウター型ハードの型番GFJ-E55のページです。 型番GFJ-E55に関する仕様情報を記載しております。
マルチコネクタアウター型ハードのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
重量物の固定
5
満足度:5.0
標準タイプだと、パイプ側の突起が数ミリもないので、大荷重がかかると削れて取れてしまうが、ハード型の場合は3面で包み込むの...もっと読む
0人が参考にしています。
保護柵
5
満足度:5.0
既設アルミフレームの補強で使用 ハードタイプはノーマルタイプより強度があり カートでぶつかったくらいでは曲がらない それ...もっと読む
0人が参考にしています。
グリーンフレーム同士の結合
5
満足度:5.0
グリーンフレーム同士の結合で強度が必要な場所に使用。 屋外で落雪の心配がある場所への設置は、取り付けネジをステンレス製...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチコネクタアウター型ハード
マルチコネクタアウター型
マルチコネクタアウター型S
マルチコネクタアウター型G
マルチコネクタアウター型R
マルチコネクタアウター型G-N
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格470310 -233392 -591468
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型T型T型T型T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282819432843
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト