メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニバーサルコネクタ

型番:

GFJ-E51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-E51の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
なし
ボルト材質
アルミ
-
-

商品情報

外形図

ユニバーサルコネクタ 外形図

製品仕様

型番材質質量
GFJ-E51アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
ジョイント:ステンレス
164g

※締付トルク11N・m(アルミボルト)

商品特長詳細

ユニバーサルコネクタ 特長図

片方を回転させると、もう片方も同じ方向に回転します。

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-E51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,493
( 2,742 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルコネクタの型番GFJ-E51のページです。 型番GFJ-E51に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルコネクタ
プラスティックジョイント GAP-2A
スライドコネクタS
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-119A
メタルジョイントセット品 GA-7CS
ストレートコネクタ -アルミダイカスト-
メーカーSUS(エスユーエス)TMEHジャパンSUS(エスユーエス)矢崎化工TMEHジャパンSUS(エスユーエス)
通常価格2,493212 -4072501,009 -647 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目
種類メタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付三方ストレート三方角度付-
接続形状つなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみ-
適用パイプ径(φ),(□)2828192828-
材質アルミダイカストABS樹脂アルミ押出材プラスチックスチール-
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト