メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アンチバックS スプリングタイプ

型番:

GFK-N79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-N79の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Sシリーズ(φ19)
種類
パーツホルダ・アンチバック
ボルト材質
材質
アルミ押出材
固定方法
ねじ固定式
-
-

商品情報

外形図

アンチバックS スプリングタイプ 外形図

製品仕様

型番材質質量耐荷重
GFK-N79アルミ押出材
ボルト:鉄
ピン:ステンレス
バネ・ワッシャ:ステンレス
41g70(N)

使用例

アンチバックS スプリングタイプ 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
・スプリングの効果により水平での設置も可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチバックS スプリングタイプの型番GFK-N79のページです。 型番GFK-N79に関する仕様情報を記載しております。
アンチバックS スプリングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチバックS スプリングタイプ
アンチバック
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップタイプ
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ
Φ28 イレクター部品 インサートナット
イレクター部品 キャップ EF-1202A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,3081,099 -78 -341 -1,151187
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類パーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバックキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート
ボルト材質----
材質アルミ押出材アルミ押出材----
固定方法ねじ固定式ねじ固定式----

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト