メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

135°コネクタ アウター型

型番:

GFJ-E53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-E53の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
33
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
なし
ボルト材質
アルミ
RoHS?
10

商品情報

外形図

135°コネクタ アウター型 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-E53アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
100gRoHS10対応品

使用例

135°コネクタ アウター型 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-E53
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

135°屈折させて連結できるコネクタです。
【用途】
・台車の取手などに使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

135°コネクタ アウター型の型番GFJ-E53のページです。 型番GFJ-E53に関する仕様情報を記載しております。
135°コネクタ アウター型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
135°コネクタ アウター型
135°コネクタ インナー型
5°コネクタ インナー型
ボードホルダGアウター用
Φ28アルミパイプフレーム用アウター十字型ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウター45°ジョイント
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミ
通常価格650624432299470279
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付ブラケット十字型角度付
接続形状つなぎのみつなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)332828432828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミ押出材ADC12ADC12

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました