17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ローラーフレーム

    型番:

    GFF-055/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-055/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    シングル
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    パイプ外径(mm)
    29.4
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    帯電防止
    追加工
    なし

    商品情報

    外形図

    ローラーフレーム 外形図

    製品仕様

    型番材質抵抗値環境断面2次モーメント断面係数単位質量対応フレームキャップ
    GFF-055アルミ押出材
    シルバー:
    アルマイト
    表面処理
    シルバー:
    109~11Ω
    (帯電防止
    レベル)
    RoHS10対応品Ix=1.73×104mm4
    Iy=1.73×104mm4
    Zx=1.16×103mm3
    Zy=1.16×103mm3
    0.51
    kg/m
    インナーキャップ GFA-400
    インナーキャップハード GFA-412
    インナーキャップハードイエロー GFA-412Y
    導電インナーキャップ GFA-411
    金属端面キャップ GFA-414
    SR25端面キャップ GFA-404

    使用例

    ローラーフレーム 使用例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-055/L[100-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両サイドへピンコネクタ(GFJ-B58)を取り付けローラーとして使用できます
    ・フレームの溝が不要な場所に使用できます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローラーフレームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローラーフレーム
    グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)
    グリーンフレームDIN
    グリーンフレームL(カット品)
    グリーンフレームT
    曲げパイプフレーム
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目1日目〜5日目
    種類シングルアタッチメント付アタッチメント付シングルシングルシングル
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材SPCC
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
    パイプ外径(mm)29.42828532827.5
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト