17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • CAD

    グリーンフレームS トリプル

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:お見積り

    枠材などに使用した場合、少ない部品点数で構成することができます。

    型番:

    GFF-407/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-407/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    ダブル・トリプル
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    パイプ外径(mm)
    19
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    帯電防止
    追加工
    なし
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    外形図

    グリーンフレームS トリプル 外形図

    製品仕様

    型番断面2次モーメント断面係数単位質量対応可能フレームキャップ
    GFF-407Ix=7.33×104mm4
    Iy=7.33×104mm4
    Zx=9.11×103mm3
    Zy=9.11×103mm3
    1.26kg/mインナーキャップS GFA-403

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-407/L[100-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    100 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    枠材などに使用した場合、少ない部品点数で構成することができます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンフレームS トリプルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンフレームS トリプル
    ローラーフレーム
    グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)
    グリーンフレームDIN
    グリーンフレームL(カット品)
    グリーンフレームT
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日お見積り5日目5日目〜5日目5日目1日目〜
    種類ダブル・トリプルシングルアタッチメント付アタッチメント付シングルシングル
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    パイプ外径(mm)1929.428285328
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト