17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクチュエータ KSF6

販売終了

型番

KSF6-[20,30]-[0050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0500,0550,0600,0650,0700,0750,0800,0850,0900,0950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300]-0-[A0,AU,AV,AY]-GR-[6,J,M]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

大径ボールねじの採用により、高速・高加速度と長寿命を実現しました。
【特長】
・コンパクトなアウターレールのままでボールねじ径を大径化
・ボールねじの軸端も大きくしたことで、THK同等サイズのアクチュエータと比べ、定格出力の大きいモータが使用可能となりました
・ボールねじを大径化することで、コンパクトながらロングストロークを実現しました
・ボールねじの大リード化により、最高速度2500mm/sを実現(KSF10リード50mmの場合)。また適用モータを大きくすることで高加減速な搬送を可能にしています
・LMガイド部、ボールねじ部の基本動定格荷重を上げることで最大可搬質量搭載時に、走行寿命20,000km(KSF4、KSF5リード10mmでは10,000km)の長寿命を実現しました
・全5サイズの形番、KR・SKRと同様にカバー有り、カバー無しに加えフルカバータイプ、クリーンタイプをラインナップし、用途・環境に合わせた機種選択が可能です。また、エンドカバーの色はグレー・赤を選択可能です(詳細はカタログをご確認ください)

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
モータ取付姿勢
ストレート
カバー
あり
精度
並級
ボールねじリード
20 ~ 30
呼び(高さ)
64
スライダ種類
ロング1個
グリース
低発塵
潤滑ユニット有無
あり
リテーナ有無
なし
モータ種類
なし(お客様にて組み込み)
ボールねじ軸径(Φ)
15

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト