17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4,215型番あります。

精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ

通常単価(税別)
164,110396,157
税込単価
180,521435,773
通常出荷日:17日目~39日目

RD2が全てを変える!!【特長】・鍛え抜かれた「高性能」「高品質」の精密減速機RV(TM)を使いやすく...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4,215型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RDS-006E-XXX-G0(対応モータ軸径:φ8~14)

精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ 外形図

製品仕様

※その他型番についてはカタログを参照ください

RDS-006E-XXX-G0(対応モータ軸径:φ8~14)

速比型番質量
kg
慣性モーメントI(I=GD2/4)
入力軸換算値(kg・m2)
31RDS-006E-31-G05.71.16×10-4
43RDS-006E-43-G01.14×10-4
54RDS-006E-54-G01.14×10-4
79RDS-006E-79-G01.13×10-4
103RDS-006E-103-G01.12×10-4

選定サポート情報

精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ 選定サポート情報

モータフランジコード・ブッシュコード選定表

■対応モータ軸径:φ8~14

精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ 選定サポート情報

※ インロー長さは、対応可能範囲の最大値を示します。

注)その他モータフランジ及びブッシュの選定は、カタログP83~85の選定表をご覧ください

型番リスト

表示件数

減速比

出力軸シャフト軸径

(mm)

トルク記号

速比コード

モータフランジコード

入力ユニットコード

ブッシュコード

最小発注数量
31
86
006
031
AA
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AA
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AA
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AA
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AA
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AA
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AC
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AC
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AC
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AC
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AC
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AC
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AD
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AD
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AD
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AD
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AD
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AD
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AE
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AE
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AE
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AE
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AE
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AE
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AG
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AG
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AG
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AG
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AG
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AG
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AH
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AH
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AH
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AH
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AH
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AH
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AJ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AJ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AJ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AJ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AJ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AJ
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AL
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AL
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AL
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AL
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AL
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AL
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
AQ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0A
1個
31
86
006
031
AQ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0B
1個
31
86
006
031
AQ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0C
1個
31
86
006
031
AQ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0D
1個
31
86
006
031
AQ
G0:対応モータ軸径φ8~14
0F
1個
31
86
006
031
AQ
G0:対応モータ軸径φ8~14
ZZ
1個
31
86
006
031
CB
G1:対応モータ軸径φ14~24
1C
1個
31
86
006
031
CB
G1:対応モータ軸径φ14~24
1D
1個
31
86
006
031
CB
G1:対応モータ軸径φ14~24
1E
1個
31
86
006
031
CB
G1:対応モータ軸径φ14~24
1F
1個
31
86
006
031
CB
G1:対応モータ軸径φ14~24
1G
1個
31
86
006
031
CB
G1:対応モータ軸径φ14~24
1H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目
172,189
( 189,408 )
18日目

詳細情報

基本情報

RD2が全てを変える!!
【特長】
・鍛え抜かれた「高性能」「高品質」の精密減速機RV(TM)を使いやすくしました。
・設備をコンパクトにします。
・部品点数を減らします。
・信頼性を高めます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Cシリーズ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Eシリーズ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Cシリーズ
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
KGギヤボックス W-BOX
メーカーナブテスコナブテスコナブテスコナブテスコニデックドライブテクノロジー協育歯車工業(KG)
通常価格164,110-226,993 -346,625 -419,320 -56,688 -30,703 -
通常出荷日17日目〜17日目〜18日目18日目〜3日目〜在庫品1日目〜
適応モータサーボモータサーボモータサーボモータサーボモータ-その他
特性遊星ギア遊星ギア遊星ギア遊星ギア遊星ギアウォームギア
本体取付モータフランジモータフランジモータフランジモータフランジフランジ脚なし
出力軸種類/減速機形状タイプ中実中空中実中空中実中実
モータ有無なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト