17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

WTB 高圧一点集中曲ノズル

通常単価(税別)
2,7553,930
税込単価
3,0314,323
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。・...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル口径/幅

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

ノズル長(mm)

ねじサイズ

最小発注数量
6
4580172370676
855-4985
32.000
10
PT1/8
1個
6
4580172370683
855-4986
34.000
30
PT1/8
1個
6
4580172370690
855-4987
36.000
50
PT1/8
1個
6
4580172370706
855-4988
35.000
10
PT1/4
1個
6
4580172370713
855-4989
38.000
30
PT1/4
1個
6
4580172370720
855-4990
39.000
50
PT1/4
1個
8
4580172370737
855-4991
41.000
10
PT3/8
1個
8
4580172370744
855-4992
43.000
30
PT3/8
1個
8
4580172370751
855-4993
45.000
50
PT3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,073
( 3,380 )
4日目
3,165
( 3,482 )
4日目
3,321
( 3,653 )
1日目
3,226
( 3,549 )
1日目
2,755
( 3,031 )
4日目
2,979
( 3,277 )
1日目
3,288
( 3,617 )
1日目
3,699
( 4,069 )
4日目
3,930
( 4,323 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。
・樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
【用途】
・一般生産工場に。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB 高圧一点集中曲ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WTB 高圧一点集中曲ノズル
クーラントライナー(90°ノズル)
“クーラントライナー”(フラットノズル)
クーラントライナー(フレアノズル)
マグネットクーラント用ノズル
ロックライン ノズル 丸ストレート
メーカーWTBワタベコーポレーショントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山MSTコーポレーション
通常価格2,755-652 -712 -829 -4,298 -727 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
材質金属樹脂樹脂樹脂金属樹脂
材質詳細スチール-----
よく一緒に購入される商品

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト