17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

バッテリコネクタ

通常単価(税別)
2,6153,159
税込単価
2,8773,475
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです・特別な工具がいらず、簡単に取...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 質量(g)
    85.000
  • 仕様・規格
    最大許容電流:800A
  • 最大ケーブル断面積
    約35mm平方メートル(38sq相当)
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
159-1288
1個
158-6551
1個
158-6604
1個
158-8131
1個
158-6556
1個
158-8143
1個
159-2916
1個
158-8147
1個
158-6585
1個
158-9794
1個
159-4436
1個
158-9793
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,841
( 3,125 )
4日目
2,615
( 2,877 )
4日目
2,841
( 3,125 )
4日目
2,914
( 3,205 )
4日目
2,914
( 3,205 )
4日目
2,914
( 3,205 )
4日目
3,159
( 3,475 )
4日目
3,159
( 3,475 )
4日目
2,914
( 3,205 )
4日目
2,914
( 3,205 )
4日目
2,914
( 3,205 )
3日目
2,914
( 3,205 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです
・特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます
・コンパクトでデザイン性に優れています
・SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています
【用途】
・トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリコネクタ
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
西田 アタッチメントフリーパンチヘッド
ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター
圧着工具(リングスリーブ用)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-NY)
メーカースガツネ工業パンドウイット西田製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)ホーザンミスミ
通常価格2,615-687,50072,400292,040731 -6,024
通常出荷日3日目〜1日目1日目5日目3日目在庫品1日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具その他関連用品電線剥き工具-圧着工具・圧接工具
質量(g)85.000-----
仕様・規格最大許容電流:800A-----
最大ケーブル断面積約35mm平方メートル(38sq相当)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト