メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレス304素材製品、環境に適して禁銅・消音性能が優れています・装着が簡単で、ネジ接続部...
詳細を確認


| 型番 | BSLM5 | BSL01 | BSL02 | BSL03 | BSL04 | BSLMM5 | BSLM01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続ねじ | M5×0.8 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | M5×0.8 | 1/8" |
| 消音効果(dB)(0.5MPa) | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 |
| 使用圧力範囲 | 0~10kgf/cm2(0~1.0MPa) | ||||||
| 負圧 | -750mmHg(10Torr) | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
| 動作温度範囲 | -20~70℃ | ||||||
| 型番 | BSLM02 | BSLM03 | BSLM04 | BESL01 | BESL02 | BESL03 | BESL04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| 消音効果(dB)(0.5MPa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 使用圧力範囲 | 0~10kgf/cm2(0~1.0MPa) | ||||||
| 負圧 | -750mmHg(10Torr) | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
| 動作温度範囲 | -20~70℃ | ||||||


BESL
| 番号 | 名称 | 材質 | 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 調整キャップ | アルミ合金 | 4 | リングロック | アルミ合金 |
| 2 | スロットル柱 | アルミ合金 | 5 | 消音リング | 焼結銅粒子 |
| 3 | キャップロック | アルミ合金 | 6 | 消音器本体 | SUS304 |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,214円 ( 1,335円 ) | 9日目 |
1,991円 ( 2,190円 ) | 9日目 |
822円 ( 904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,135円 ( 1,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,275円 ( 1,403円 ) | 9日目 |
519円 ( 571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
587円 ( 646円 ) | 4日目 |
686円 ( 755円 ) | 4日目 |
931円 ( 1,024円 ) | 9日目 |
472円 ( 519円 ) | 12日目 |
351円 ( 386円 ) | 9日目 |
【特長】
・ステンレス304素材製品、環境に適して禁銅
・消音性能が優れています
・装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています
・スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー(ステンレス) BSL、BSLM、BESLシリーズ
0通常価格(税別):351円~

CHELIC(チェリック)
サイレンサ SLCP
4.6通常価格(税別):192円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

CKD
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
5通常価格(税別):632円~

EASUN(イーサン)
ミニサイレンサ
4.6通常価格(税別):54円~