メカニカル部品技術窓口
【特長】・有接点センサースイッチ CMSHシリーズです。・高温タイプもご用意

| 型番 | CMS:磁気式センサー | |
|---|---|---|
| 配線方式と出力方式 | 二線式一般タイプ | 二線式高温タイプ |
| 負荷電圧範囲 | 5V~240V AC/DC | |
| 最大負荷電流 | 100mA | |
| 最大接点容量 | 10W Max. | |
| 内部消費電流 | なし | |
| 内部降下電圧 | 2.5V Max. @100mA DC | なし |
| 漏れ電流 | なし | |
| 最大切替周波数 | 200Hz | |
| 耐衝撃 | 50G | |
| 保護回路 | なし | |
| 使用温度範囲 | -10℃~70℃ | -10℃~125℃ |
| 保護構造 | IP64 | |
| 規格 | CE認証、RoHS | |
適応シリンダー

※TCはTCMを含む
型番記号例

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~