メカニカル部品技術窓口
異物が入らない防塵設計を採用しているので、特殊な環境でも使用できます。

| 内径(mm) | 作動方式 | 使用流体 | 使用圧力範囲 | 周囲及び使用流体温度 | 給油 | クッション形式 | 最高使用頻度 | 繰り返し精度 | 保持トルク (N.m)[1] | 開閉角度(°) | 配管接続口径 | センサースイッチ配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 複動形 | 空気 (40μm以上 のフィルタ にて濾過 した空気を ご使用 ください) | 0.15~0.7MPa (22~100psi) (1.5~7.0bar) | -20~70℃ | シリンダ部: 不要 グラブ可動部: 必要 (相対運動を する部位に グリースを 塗る) | バンパ | 60(c.p.m) | ±0.2 mm | 0.16 | オープン: -2~-5 クローズ: 180±2 | M5 × 0.8 | CMSH DMSH(S) |
| 16 | 0.55 | |||||||||||
| 20 | 1.10 | |||||||||||
| 25 | 2.30 | |||||||||||
| 32 | 5.00 |
[1]保持トルクの使用気圧が0.5MPaである時の数値。

| 番号 | 品名 | 材質 | 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C形止め輪 | ばね鋼 | 13 | 保持ピース | ステンレス鋼 |
| 2 | O形リング | NBR | 14 | ピン | ステンレス鋼 |
| 3 | 六角穴付き皿小ねじ | 炭素鋼や低合金鋼 | 15 | ピン | ステンレス鋼 |
| 4 | ピストンOリング | NBR | 16 | ピストンロッド | ステンレス鋼 |
| 5 | マグネットスペーサー | NBR | 17 | マグネットブロック | アルミニウム合金 |
| 6 | マグネット | 希土類 | 18 | ピストン | アルミニウム合金 |
| 7 | ラバークッション | TPU | 19 | O形リング | NBR |
| 8 | 軸心Oリング | NBR | 20 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 |
| 9 | グラブ | ステンレス鋼 | 21 | 本体 | アルミニウム合金 |
| 10 | ピンのカバー | ステンレス鋼 | 22 | ピン | ステンレス鋼 |
| 11 | プッシュブロック | ステンレス鋼 | 23 | 六角穴付き皿小ねじ | 炭素鋼や低合金鋼 |
| 12 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 24 | 六角穴付止めねじ | 炭素鋼や低合金鋼 |




注:HFR全シリーズは磁石付です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~