メカニカル部品技術窓口
【特長】・ダブルガイド設計の為、対応荷重向上とモーメント(Mr)抑えることが可能です。・ダブルピストン...
詳細を確認




| シリンダ内径(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形 | ||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | ||||
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||
| 保証耐圧力 | 1.2MPa(175psi)(12bar) | ||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||||
| 給油 | 不要 | ||||
| 繰り返し精度mm | ±0.05 | ||||
| 最高使用頻度 | ショートストローク:120(c.p.m) ロングストローク:60(c.p.m) | ||||
| センサースイッチ配置 | CMSH、DMSH(S) | ||||
| 配管接続口径 | M3×0.5 | M5×0.8 | |||

| 番号 | 品名 | 材質 | 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラック | ステンレス鋼 | 15 | ピン | ステンレス鋼 |
| 2 | グラブ | ステンレス鋼 | 16 | ピン | ステンレス鋼 |
| 3 | 軸受鋼 | ステンレス鋼 | 17 | ピストンOリング | NBR |
| 4 | ジョイント | クロムモリブデン鋼 | 18 | O形リング | NBR |
| 5 | 本体 | アルミニウム合金 | 19 | O形リング | NBR |
| 6 | カバー | アルミニウム合金 | 20 | 磁石 | 稀土材料 |
| 7 | 歯車 | クロムモリブデン鋼 | 21 | C形止め輪 | 炭素鋼 |
| 8 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 22 | 鋼球 | ステンレス鋼 |
| 9 | ストッパー | ステンレス鋼 | 23 | 耐摩耗パッキン | 摩擦材 |
| 10 | ロッド側カバー | アルミニウム合金 | 24 | ラバークッション | TPU |
| 11 | プラスチックベアリング | 摩擦材 | 25 | 鋼球 | ステンレス鋼 |
| 12 | 十字穴付きネジ | ステンレス鋼 | 26 | 六角穴付き皿小ねじ | ステンレス鋼 |
| 13 | 六角穴付止めボルト | ステンレス鋼 | 27 | 六角穴付き皿小ねじ | ステンレス鋼 |
| 14 | 付十字穴付小ねじ | 炭素鋼 | 28 | O形リング | NBR |
注:HFD8の12番号と27番号の材質は合金鋼。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,142円 ( 14,456円 ) | 12日目 |
13,933円 ( 15,326円 ) | 12日目 |
17,111円 ( 18,822円 ) | 12日目 |
15,958円 ( 17,554円 ) | 12日目 |
15,988円 ( 17,587円 ) | 12日目 |
19,205円 ( 21,126円 ) | 12日目 |
16,628円 ( 18,291円 ) | 12日目 |
18,984円 ( 20,882円 ) | 12日目 |
17,951円 ( 19,746円 ) | 12日目 |
18,364円 ( 20,200円 ) | 12日目 |
20,943円 ( 23,037円 ) | 12日目 |
24,040円 ( 26,444円 ) | 12日目 |
22,175円 ( 24,393円 ) | 12日目 |
26,924円 ( 29,616円 ) | 12日目 |
【特長】
・ダブルガイド設計の為、対応荷重向上とモーメント(Mr)抑えることが可能です。
・ダブルピストン構造により推力及び保持力がダブルになることが可能です。
・底部に固定ピン構造により、取付精度向上することが可能です。
・ハンドとガイドレール材質はステンレスを使用、高剛性及び耐食性が向上。
・製品四方向にも取付可能。
・同規格製品と比較し約50%高さが低下、省スペース化と低振幅モーメントを抑えることが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~