メカニカル部品技術窓口
【特長】・コネクタ式配線方式で、垂直差込と水平差込共通です。・内部排気構造のため、パイロットエアを収集...
詳細を確認


| 型番 | 6V0510 | 6V0520 | 6V0530 | 6V210 | 6V220 | 6V230 | 6V110 | 6V120 | 6V130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポート接続口径[1] | ネジ配管 | 給気=A・B=排気=M5 | 給気=A・B=1/8"(又は=1/4")排気=1/8" | 給気=A・B=排気=M5(又は=1/8") | ||||||
| ワンタッチ管継手配管式 | A=B=φ4 | A=B=φ6(又は=φ8)(又は=φ10) | A=B=φ4(又は=φ6)(又は=φ8) | |||||||
| 有効断面積(Cv)[4] | M5:3.4mm2(0.2) | 6V0530CM5: 2.2mm2(0.13) | 08: 15.4mm2(0.91) | 6V230C08: 14.2mm2(0.84) | 06: 8.9mm2(0.52) | 6V130C06: 8.0mm2(0.47) | ||||
| 質量 | 35g | 50g | 65g | 100g | 115g | 130g | 60g | 75g | 90g | |
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィルターにて濾過した空気をご使用下さい) | |||||||||
| 作動方式 | パイロット式 | |||||||||
| 使用圧力範囲 | 三位置型 | 0.2~0.8MPa(29~114psi) | ||||||||
| 其它型 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.2MPa(175psi) | |||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -20~70℃ | |||||||||
| 本体材質 | アルミ合金 | |||||||||
| 潤滑[2] | 不要 | |||||||||
| パイロット排気方法 | 主弁・パイロット弁集中排気式 | |||||||||
| 最大作動周波数[3] | 5次/秒 | 3次/秒 | 5次/秒 | 3次/秒 | 5次/秒 | 3次/秒 | ||||
[1]ポートネジ種類はPTがある;
[2]給油する場合は、一旦停止しないで下さい。なお、ISO VG32や同級のタービン油をご使用ください;
[3]最大作動周波数は無負荷状態である。
[4]有効断面積とCV値は実際測定された数値を基に計算し得られた数値である。

| 番号 | 品名 | 番号 | 品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | パイロット弁 | 9 | 異形Oリング |
| 2 | 手動ボタン | 10 | エンドプレート |
| 3 | コンダクト装置 | 11 | ねじ |
| 4 | ピストン(大) | 12 | 鋼球 |
| 5 | 本体 | 13 | スプリング |
| 6 | スプール | 14 | 復帰バネ座 |
| 7 | 継手アダプタ | 15 | サイドプレート |
| 8 | ピストン(小) | - | - |

「注」:ワンタッチ継手型ソレノイドのベースは楕円型ホールで台座取付用のみです。なお、側面に取付ネジ「S」はありません。

「注」:ワンタッチ継手型ソレノイドのベースは楕円型ホールで台座取付用のみです。なお、側面に取付ネジ「S」はありません。

「注」:ワンタッチ継手型ソレノイドのベースは楕円型ホールで台座取付用のみです。なお、側面に取付ネジ「S」はありません。

図表中の流量値はAirtac実験室の実験では得られている。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
566円 ( 623円 ) | 19日目 |
776円 ( 854円 ) | 12日目 |
652円 ( 717円 ) | 3日目 |
786円 ( 865円 ) | 3日目 |
818円 ( 900円 ) | 9日目 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 9日目 |
1,270円 ( 1,397円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,938円 ( 2,132円 ) | 9日目 |
2,399円 ( 2,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 9日目 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 3日目 |
3,208円 ( 3,529円 ) | 9日目 |
3,639円 ( 4,003円 ) | 9日目 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 9日目 |
3,961円 ( 4,357円 ) | 9日目 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 9日目 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 9日目 |
3,961円 ( 4,357円 ) | 9日目 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 12日目 |
3,961円 ( 4,357円 ) | 9日目 |
521円 ( 573円 ) | 3日目 |
747円 ( 822円 ) | 9日目 |
868円 ( 955円 ) | 9日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 3日目 |
1,264円 ( 1,390円 ) | 3日目 |
1,439円 ( 1,583円 ) | 12日目 |
1,372円 ( 1,509円 ) | 12日目 |
1,704円 ( 1,874円 ) | 12日目 |
2,157円 ( 2,373円 ) | 9日目 |
2,083円 ( 2,291円 ) | 9日目 |
2,199円 ( 2,419円 ) | 3日目 |
2,157円 ( 2,373円 ) | 9日目 |
2,181円 ( 2,399円 ) | 9日目 |
2,083円 ( 2,291円 ) | 3日目 |
2,284円 ( 2,512円 ) | 9日目 |
1,947円 ( 2,142円 ) | 3日目 |
2,034円 ( 2,237円 ) | 9日目 |
2,157円 ( 2,373円 ) | 3日目 |
1,947円 ( 2,142円 ) | 9日目 |
2,864円 ( 3,150円 ) | 9日目 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 9日目 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 9日目 |
4,238円 ( 4,662円 ) | 9日目 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 3日目 |
4,436円 ( 4,880円 ) | 3日目 |
3,961円 ( 4,357円 ) | 9日目 |
528円 ( 581円 ) | 3日目 |
709円 ( 780円 ) | 12日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 9日目 |
1,173円 ( 1,290円 ) | 12日目 |
1,246円 ( 1,371円 ) | 12日目 |
1,425円 ( 1,568円 ) | 12日目 |
1,608円 ( 1,769円 ) | 12日目 |
1,762円 ( 1,938円 ) | 3日目 |
1,926円 ( 2,119円 ) | 9日目 |
1,947円 ( 2,142円 ) | 9日目 |
2,083円 ( 2,291円 ) | 9日目 |
2,034円 ( 2,237円 ) | 12日目 |
1,926円 ( 2,119円 ) | 9日目 |
【特長】
・コネクタ式配線方式で、垂直差込と水平差込共通です。
・内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
・本体はアルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
・ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.4通常価格(税別):1,787円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ300シリーズ
5通常価格(税別):665円~