メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW

通常単価(税別)
121,161
税込単価
133,277
通常出荷日:3日目

【特長】・薄型フォルムに、パワフルな2つのノズルを採用。・ノズル角度調整機構。・簡単に連結レイアウトが...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

ER-VW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-VWの仕様・寸法情報

種類
ノズル形
インジケータ
帯電/除電状態 / 異常
付加機能
異常信号出力
風量/消費空気量(m3/min)
0.015~0.06
イオンバランス調整機能
なし
-
-

商品情報

商品特長詳細

薄型フォルムに、パワフルな2つのノズルを採用

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細01
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細02
UL 、CE 、CSA を取得しています。
CE : EMC指令
UL、CSA : TUV SUD America Inc.によるNRTL認証

ノズル角度調整機構

2つのノズルは先端部を回して緩めることで、約190°の範囲で角度調整が可能です。角度調整後、ノズル先端部を回して締めれば固定できます。これにより、ER-VW設置後のノズル角度調整が簡単に行なえます。

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細03

簡単に連結レイアウトが可能

連結セット(別売)を使用して、最大5台のER-VWを連結することができます。
エア供給はクイック継手、電源と入・出力信号は両端コネクタ付連結ケーブルによる接続ですので、簡単に連結可能です。複数のER-VWを連結して、装置に合わせた除電エリアをレイアウトすることが可能です。

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細04

最小エア消費 15L/min.(ANR)

ER-VWは、エア流量最小15L/min.から使用可能です。エア消費量が少ないため、エア供給設備への負担を少なくでき、高価なクリーンエアを大切に使用できます。
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細05

逆帯電による電子デバイスの破壊がない

68,000Hzの高周波ACコロナ放電を行ない、(+)イオン(-)イオンを交互に高速で放出。他方式のように急激なイオン放出がないため、局部的に異なって帯電している絶縁体の除電でも、部分的な逆帯電を助長することがなく、電子デバイスの破壊がありません。
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細06

優れたイオンバランス

高周波AC方式の採用により、安定したイオンバランスを実現しました。
イオンバランスは、供給エア圧力や設置距離にほとんど影響を受けないため、設置後の面倒な調整は不要です。


優れた除電効果を実現する68,000Hzの高周波AC方式

高周波AC方式は従来の低周波方式・DC方式と異なり、(+)イオン(-)イオンを効率良く発生させ、イオン密度の高い安定した環境を迅速に作り上げることができます。これにより、設定距離に左右されない安定したイオンバランスと、優れた除電能力を実現しました。


薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細07

コンパクト&薄型設計

本体の厚さは18.9mm。しかもノズルの角度が調整できますので、装置内部や、接近した複数のラインへの設置など、取り付けスペースに制約がある場合にも対応できます。
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細08

供給エア監視機能 [新提案]

供給エアが規定圧以下の場合、自動的に放電を停止する機能です。表示灯(AIR)の点灯と放電出力(DSC)のOFFでお知らせします。エア供給がされなかった場合の除電忘れを防止します。
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細09

確実な除電を支える機能

  • 放電停止入力 :外部入力により、強制的に放電を停止します。
  • チェック機能: :放電針の清掃・交換時期を表示灯(CHECK)と出力でお知らせします。
  • 異常放電監視機能: :異常放電があった場合、表示灯(ERROR)と出力でお知らせし、放電を停止します。リセット入力で解除。
  • 放電出力: :放電時に出力がONします。放電が行われているか確認できます。
  • チェック出力: :放電針が汚れると、出力がONします。
  • エラー出力: :異常放電時に出力がOFFします(正常時ON)。イオナイザへの電源供給も確認できます。

ER-VWは確実に除電できるように、供給エア監視機能のほか以下の機能を装備しています。

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 商品特長詳細10

使用例

ICトレイの除電

ダイシングテープからのピックアップ時の除電

接近したリードフレーム搬送ラインの除電

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 使用例01
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 使用例02
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 使用例03

CD/DVDの表面除電

LCDモジュール圧接部の除電

セル生産での除電

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 使用例04
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 使用例05
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 使用例06

製品仕様

単位mm

イオナイザ本体

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 製品仕様01

ACアダプタ本体(別売)

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW 製品仕様02

規格表

種類スポットタイプ
型式名ER-VW
除電時間間(±1,000V→±100V)1秒以下(注2)
イオンバランス±10V以下(注2)
オゾン発生量0.05ppm以下(注3)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)(注4)
供給エア流量60L/min.(ANR)以下
耐圧力範囲0.05~0.5MPa
電源電圧24V DC±10%
消費電流120mA以下
放電方式高周波AC方式
放電出力電圧約2,000V
出力
[チェック(CHECK)
エラー(ERROR)
放電(DSC)(注5)]
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:50mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)
-出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、磨耗などを検知したときON、正常時OFF
エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON
放電出力(DSC)(注5):放電動作時ON、放電動作停止時OFF
短絡保護装備
放電停止入力
(DSC OFF)(注5)
0Vと短絡:放電停止、開放:放電(動作開始)
リセット入力(RESET)ERROR検知により動作が停止している状態で、
電源の0Vとの短絡状態から開放することでERROR解除



電源(POWER)緑色LED(通電時点灯)
放電(DSC)(注5)緑色LED(放電時点灯)
エア監視(AIR)(注6)橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)
チェック(CHECK)橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知したとき点灯)
エラー(ERROR)赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
使用周囲湿度0~+55℃(但し、結露しないこと)、保存時:-10~+65℃
使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35~65%RH
I/O コネクタ電源/入・出力用:8ピンコネクタ、連結用:9ピンコネクタ
連結数最大連結数:5台(自機含む)
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
材質ケース:ABS(ニッケルメッキ処理)、ノズル取付部:ステンレス、
ビス取付部:ステンレス、ノズル:ステンレス、放電針:タングステン
質量本体質量:約110g、梱包質量:約180g
付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)、エンドコネクタ(9ピン):1個、
F.G.結線用リード線:1本

(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2): 電源電圧24V時、吹き出し部前部から100mm、印加圧力0.25MPaのときの代表例です。(湿度65%RH以下の環境で24時間以上、放置されたサンプルにて測定)
(注3): 電源電圧24V時、吹き出し部前部から300mm、印加圧力0.25MPaのときの代表例です。
(注4): 乾燥したクリーンエアは、エアドライヤ(露点=-20℃程度)、エアフィルタ(メッシュサイズ0.01μm程度)によって処理されたエアです。
(注5): 「DSC」は、「DISCHARGE」の略式記号です。
(注6): 点灯時は放電を停止します。

型番リスト

表示件数
型番
ER-VW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,161
( 133,277 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型フォルムに、パワフルな2つのノズルを採用。
・ノズル角度調整機構。
・簡単に連結レイアウトが可能。
・供給エア監視機能。
・確実な除電を支える機能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VWの型番ER-VWのページです。 型番ER-VWに関する仕様情報を記載しております。
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
直流ノズル式除電器 ND-503T
直流送風式除電器 KD-410
イオンジェットノズル NIH-55
オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02
メーカーPanasonicSMC春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)
通常価格121,16140,486 -133,00068,89941,566 -193,142 -
通常出荷日3日目6日目〜5日目在庫品1日目7日目〜5日目
種類ノズル形ガン形ノズル形ファン形ノズル形ファン形
インジケータ帯電/除電状態 / 異常帯電/除電状態 / 異常クリーニング / 異常なし帯電/除電状態 / クリーニング / 異常クリーニング / 異常
付加機能異常信号出力風量調整 / 異常信号出力異常信号出力エアフィルタ / 風量調整異常信号出力風量調整 / 異常信号出力
風量/消費空気量(m3/min)0.015~0.060.20.1055.0 / 6.00.1553.0
イオンバランス調整機能なしなし自動なしなし自動
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト