メカニカル部品技術窓口

確定しました

放電針ユニット ER-F12ANT

通常単価(税別)
12,439
税込単価
13,683
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・150×166×62mmのコンパクト形状。・用途に合わせて取り替えられる、2つのルーバ。・放...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • こちらの商品はER-Fシリーズ用の放電針ユニットです。

型番:

ER-F12ANT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-F12ANTの仕様・寸法情報

種類
関連部品
インジケータ
-
付加機能
-
風量/消費空気量(m3/min)
-
イオンバランス調整機能
-
関連部品種類
放電針ユニット

商品情報

商品特長詳細

新機能を装備してリニューアル!
2017年1月 ER-F12A、ER-F12SAを発売しました。

ファンタイプ イオナイザ ER-F 商品特長詳細01
ファンタイプ イオナイザ ER-F 商品特長詳細02
CE を取得しています。

150×166×62mmのコンパクト形状
低風量タイプも加え、様々なニーズに対応

ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプをご用意。
※グラフは吹出口前面から300mm、直進ルーバー装着、フィルタ未装着時の代表例です。

ファンタイプ イオナイザ ER-F 商品特長詳細03

用途に合わせて取り替えられる、2つのルーバー

「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
ファンタイプ イオナイザ ER-F 商品特長詳細04

放電針汚れ検知機能を装備[ER-F12A/ER-F12SA] 

放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ファンタイプ イオナイザ ER-F 商品特長詳細05

ルーバーを外して、楽々メンテナンス

ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
ファンタイプ イオナイザ ER-F 商品特長詳細06

使用例

セル生産時の帯電防止

ファンタイプ イオナイザ ER-F 使用例01
 

製品仕様

単位mm

ER-F12A ER-F12SA

イオナイザ本体

ファンタイプ イオナイザ ER-F 製品仕様01

受注終了品

ER-F12 ER-F12S
イオナイザ本体

ファンタイプ イオナイザ ER-F 製品仕様02

規格表

種類標準タイプ低風量タイプ
型式名ER-F12AER-F12SA
CEマーキング適合指令EMC指令、RoHS指令
除電時間(±1,000V→±100V)約1秒(注2)約1.5秒(注2)
イオンバランス±10V以下(注3)
電源電圧24V DC ±10%
消費電流700mA以下400mA以下
放電方式高周波AC方式
放電出力電圧±約2kV
主な機能エラー出力、放電停止入力
表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量0.04ppm以下(注2)
使用周囲温度0~+50℃(但し結露しないこと)、保存時-10~+65℃
使用周囲湿度35~65% RH(但し結露しないこと)、保存時35~65% RH
アース方式C(コンデンサ)アース
材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、
放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量本体質量:約790g
付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、
注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):吹出口前面から200mm、風量MAX、直進ルーバー装着、フィルタ未装着時の代表例です。
(注3):吹出口前面から300mm、風量MAX、直進ルーバー装着、フィルタ未装着時の代表例です。
(注4):出荷時は、直進ルーバーに放電針ユニットを装着しています。

型番リスト

表示件数
型番
ER-F12ANT

種類

インジケータ

付加機能

風量/消費空気量

(m3/min)

イオンバランス調整機能

関連部品種類

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
放電針ユニット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,439
( 13,683 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・150×166×62mmのコンパクト形状。
・用途に合わせて取り替えられる、2つのルーバ。
・放電針汚れ検知機能を装備。
・ルーバを外して、楽々メンテナンス。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • こちらの商品はER-Fシリーズ用の放電針ユニットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放電針ユニット ER-F12ANTの型番ER-F12ANTのページです。 型番ER-F12ANTに関する仕様情報を記載しております。
放電針ユニット ER-F12ANTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放電針ユニット ER-F12ANT
イオナイザー 小型ファンタイプ
イオナイザー 中型ファンタイプ
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
イオナイザ ファンタイプ IZF10・IZF10Rシリーズ
イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ
メーカーPanasonicミスミミスミSMCSMCミスミ
通常価格12,43957,63068,482272 -1,773 -7,623
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト