メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パルスエアガンイオナイザ EC-G

通常単価(税別)
74,732
税込単価
82,205
通常出荷日:4日目

パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ。【特長】・3種類の吐出モード。・白色LED照明。・コ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

EC-G02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EC-G02の仕様・寸法情報

種類
ガン形
インジケータ
なし
付加機能
なし
風量/消費空気量(m3/min)
0.3
イオンバランス調整機能
なし
-
-

商品情報

商品特長詳細

パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ

パルスエアガンイオナイザ EC-G 商品特長詳細01
パルスエアガンイオナイザ EC-G 商品特長詳細02
CE を取得しています。
CE : EMC指令

3種類の吐出モード

一般的な「連続モード」に加え、 2種類の「パルスエアモード」を搭載。
パルスエアガンイオナイザ EC-G 商品特長詳細03

白色LED照明

イオンエア吐出口の上部に高輝度白色LEDを装備。
照らし出したホコリに狙いを定めてイオンエアを噴射できます。
パルスエアガンイオナイザ EC-G 商品特長詳細04

コンパクトで高い操作性を実現

エアガン内部に高圧電源回路や電磁弁を内蔵することにより、高い操作性を実現。
外部コントローラの設置や太い高圧ケーブルの配線も不要です。
また、わずか270gの軽量本体は長時間の作業でも体への負担を少なくします。

パルス(間欠)エアによる除塵効果の向上

パルスエアでホコリに揺動を発生させて浮き上がらせるため、
凹部に入った取りにくいホコリも簡単に除去。
連続エアを上回る除塵効果が実現できます。
パルスエアガンイオナイザ EC-G 商品特長詳細05

外部入力を装備

フットスイッチなどの機器と組み合わせて使用できます。

禁油対応

エア通路部の部品(エア吹き出し部、電磁弁、継手など)は、すべて禁油対応です。

製品仕様

単位mm

EC-G02

EC-G01

パルスエアガンイオナイザ EC-G 製品仕様01

(注1):専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプφ3.7mm 長さ2m)を付属しています。

パルスエアガンイオナイザ EC-G 製品仕様02

(注1):専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプφ3.7mm 長さ2m)を付属しています。

規格表

ガンタイプ

型式名EC-G02
除電時間(±1,000V→±100V)約0.5秒以下(注2)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)(注3)
供給エア流量300L/min.(ANR)以下
使用印加圧力範囲0.05~0.50MPa
電源電圧付属ACアダプタ INPUT:100~240V AC±10% 50/60Hz
(OUTPUT:24V DC)
消費電力30VA以下
放電方式高周波AC方式
パルスエアモードパルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択
LED照明点灯モードON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)
外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF
吐出動作ON :COM(-)と短絡
吐出動作OFF:開放
使用周囲温度0~+50℃(但し、結露しないこと)、ACアダプタ:0~+40℃
使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)
質量約270g(本体のみ)
付属品・ACアダプタ:1個
・専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m:1本
・ストレート継手
適合チューブ外径φ8-φ8タイプ:1個(注4)、適合チューブ外径φ8-φ6タイプ:1個
・コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製):3個

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):吹き出し部前部から100mm、印加圧力0.50MPa、パルスエアモード:CONTのときの代表例です。
(注3):乾燥したクリーンエアは、エアドライヤ(露点=-20℃程度)、エアフィルタ(メッシュサイズ0.01μm程度)を通したエアです。
(注4):出荷時はφ8-φ8タイプを装着しています。

型式名EC-G01
除電時間0.5秒以下(1,000V→100V)(注1)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)(注2)
供給エア流量300L/min.(ANR)以下
使用印加圧力範囲0.05~0.5MPa
電源電圧付属ACアダプタ INPUT:100~240V AC ±10% 50/60Hz
(OUTPUT:24V DC)
消費電力30VA以下
放電方式高周波AC方式
パルスエアモードパルス1(LONG)/パルス2(SHORT)/CONT(連続) 切換スイッチにて選択
LED照明点灯モードON(常時点灯)/SYNC(トリガ連動)/OFF(常時消灯)
質量約270g(本体のみ)

(注1):吹き出し部前部から100mm、印加圧力0.50MPa、パルスエアモード:CONTのときの代表例です。
(注2):乾燥したクリーンエアは、エアドライヤ(露点-20℃程度)、エアフィルタ(メッシュサイズ0.01μm程度)を通したエアです。

型番リスト

表示件数
型番
EC-G02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,732
( 82,205 )
4日目

詳細情報

基本情報

パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ。
【特長】
・3種類の吐出モード。
・白色LED照明。
・コンパクトで高い操作性を実現。
・パルス(間欠)エアによる除塵効果の向上。
・外部入力を装備。
・禁油対応。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスエアガンイオナイザ EC-Gの型番EC-G02のページです。 型番EC-G02に関する仕様情報を記載しております。
パルスエアガンイオナイザ EC-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスエアガンイオナイザ EC-G
直流送風式除電器 KD-410
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
イオンジェットノズル NIH-55
オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02
直流送風式除電器 KD-740B
メーカーPanasonic春日電機(イオナイザー)SMC春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)
通常価格74,73268,89940,486 -41,566 -193,142 -59,046 -
通常出荷日4日目在庫品1日目6日目〜7日目〜5日目5日目
種類ガン形ファン形ガン形ノズル形ファン形ファン形
インジケータなしなし帯電/除電状態 / 異常帯電/除電状態 / クリーニング / 異常クリーニング / 異常クリーニング / 異常
付加機能なしエアフィルタ / 風量調整風量調整 / 異常信号出力異常信号出力風量調整 / 異常信号出力風量調整 / 異常信号出力
風量/消費空気量(m3/min)0.35.0 / 6.00.20.1553.00.65
イオンバランス調整機能なしなしなしなし自動なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト