17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X

通常単価(税別)
7,025105,293
税込単価
7,728115,822
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・圧縮エアを用いた「微風」や「高速」の除電はもちろん、圧縮エアを必要としない「エアレス(無風)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

大量イオンによる高速の除電で、『時短』に貢献
「エアレス(無風)」や「微風」の除電にも対応した多機能タイプ。

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細01

バータイプヘッド

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細02

スポットタイプヘッド

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細03

UL 、CE 、CSA を取得しています。
CE : マーキング適合
UL、CSA : TUV SUD America Inc.によるNRTL認証

『無風(エアレス)』『微風』『高速』のあらゆる除電で、多様なアプリケーションに対応。

ER-Xシリーズでは、圧縮エアを用いた『微風』、『高速』の除電はもちろん、圧縮エアを必要としない『エアレス(無風)』の除電にも対応。
さらに、2ヘッド接続も可能ですので様々なアプリケーションの除電にご使用になれます。

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細04

エア+大量イオンの放出で除電時間を短縮!
ラミネートフィルムのバタツキ、微小部品の飛散の心配なし!
イオンを大量に放出することで、除電時間を短縮することができます。電子ペーパーや薄膜系太陽電池など、除電スピードがタクトタイムの生産性向上に直結するアプリケーションに最適です。
従来機種ではできなかった0.05MPa未満のエアでも除電が可能です。エアによるホコリの拡散がほとんどなく、ワークのバタツキや飛びの心配もないため、ラミネートフィルム、微小部品、クリーン度の高さが要求されるFPD(モバイルパネル)といったアプリケーションの除電に最適です。
パルスAC方式で高速の除電を実現
除電時間特性(代表例)
パルスAC方式で高速の除電を実現
1本の放電針に"+"と"-"の電圧を交互に加えるパルスAC方式を採用。イオン生成量が多く、大量のイオンを放出できるため、短時間での除電を可能にします。
パルス周波数は、近距離・移動ワーク除電用の100Hzから、長距離や空間を除電する1Hzまで、アプリケーションに合わせて8段階で設定することができます。
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細05
イオンバランス自動制御機能を装備
パルスAC方式
環境の変化により変動するイオン発生量をセンシングし、その変化量をフィードバックすることで設定されたイオンバランスを保つように自動制御します。
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細06

バータイプヘッド
大量イオンによる高速の除電で、『時短』に貢献

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細07

耐熱・耐寒タイプも用意
ER-X□HC 
使用周囲温度:-60~+200℃のバータイプヘッドを用意しています。
 
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細08
 
超小型スリムヘッド
放電部の構造を徹底的に見直すことで、高速の除電※1と省メンテナンス性※2を両立させた超小型スリムヘッドを実現しました。
これまでスペースがなくて静電気対策ができなかった装置への組み込みや、後付けでの設置が可能です。
※1:パルスAC方式、エア配管内蔵(最大圧0.5MPa)
※2:放電針エアバリア構造、一括清掃・交換構造
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細09
前面フラット形状で清掃がラク
前面フラット形状のため、ミゾに沿ってブラッシングするだけで、放電針やエア吹出口の清掃を一括で行なうことができます。
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細10
放電針エアバリア構造で汚れを低減
クリーンエアで放電針をバリアすることで、ゴミ付着による性能劣化を防ぎます。また、エアを放電針バリア用とイオン搬送用に分けることにより、圧力集中による放電不安定化を防ぎ、効率よくイオンを生成・搬送します。
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細11

ヘッド材質への配慮で異物混入を防止
二次電池などの製造工程に配慮し、銅の使用やメッキ処理はしていません。異物混入の不安を最小限に抑えました。


ユニット化で放電針の交換が簡単
放電針をユニット化(針4本セット)にしたことで、交換作業が 大幅に簡略化されました。ユニットの矢印に合わせて両側 へスライドさせることで、簡単に取り外しができます。
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細12

スポットタイプヘッド
最速の除電時間を誇る※2スポットタイプヘッド

パルスAC方式のスポットタイプイオナイザ※1で最速! 除電時間0.3秒以下※2を実現
パルスAC方式採用で、イオン生成量が多く、大量のイオンを放出できるため、短時間での除電が可能。しかも、φ15mm以下のスポットタイプイオナイザとしては業界最速の除電時間0.3秒以下※2(±1,000V→±100V)を実現しています。
※1:スポット径φ15mm以下
※2:2019年6月現在


『エアレス(無風)』『微風』の除電に対応し、微小ワークを吹き飛ばさずに除電が可能
柔軟性のあるエアチューブ内蔵ケーブルにより、自在なヘッド設置が可能

エア供給口の角度調整が可能
ER-X001の高電圧ユニット部
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細13

コントローラ
除電エリアとレイアウトの拡張性を高める2ヘッド接続

  • 異なるヘッドバリエーションとの組み合わせが可能
    ※新タイプのコントローラER-XC02は、バータイプヘッドとスポットタイプヘッドとの同時接続も可能
  • ワークを挟み込んだヘッドレイアウトでの除電が可能
  • 2台のヘッドを同期させて除電効率アップが可能
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細14

帯電機能を装備
紙や部品などを帯電させて吸着搬送する場合に便利な機能です。
(注1):ヘッド2は通常の除電動作を行ないます。
(注2):ER-X001は帯電機能を使用できません。(放電停止します。)

最適な除電を行なうためのさまざまな機能を搭載したオールインワンモデル

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 商品特長詳細15

使用例

除電機能

TAB保護用フィルム剥離時の除電・除塵
樹脂成形品搬送中の除電
デジタルカメラケース搬送時の除電・除塵
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例01
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例02
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例03
メータパネル組み付け時の除塵
食品カップ搬送時の除塵
金型への成形品付着防止
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例04
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例05
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例06
パーツフィーダの詰まり防止
FPCの高速の除電
ポンディング時の静電気破壊防止
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例07
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例08
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例09
テーピングマシンでの高速な除電
微小部品搬送中のエアレス除電
 
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例10
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例11
 

帯電機能

シートの貼り付け
ローラーへの巻き付け
 
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例12
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X 使用例13
 

型番リスト

表示件数

関連部品種類

ヘッド種類

有効除電幅

(mm)

除電時間

イオンバランス

最大エア圧力

(MPa)

消費電流

最小発注数量
ヘッド
スポットタイプ
約50
0.3秒以下、0.5秒以下
±30V以下
0.5
-
1個
ヘッド
バータイプ
約80
1秒以下
±30V以下
0.5
-
1個
ヘッド
バータイプ
約160
1秒以下
±30V以下
0.5
-
1個
ヘッド
バータイプ
約640
1秒以下
±30V以下
0.5
-
1個
ER-X008用放電針ユニット
-
-
-
-
-
-
1個
コントローラ
-
-
-
-
-
ヘッド1台接続時:450mA以下、ヘッド2台接続時:800mA以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,548
( 82,003 )
4日目
74,228
( 81,651 )
4日目
87,899
( 96,689 )
4日目
105,293
( 115,822 )
7日目
7,025
( 7,728 )
4日目
39,899
( 43,889 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮エアを用いた「微風」や「高速」の除電はもちろん、圧縮エアを必要としない「エアレス(無風)」の除電にも対応
・2ヘッド接続も可能ですので様々なアプリケーションの除電にご使用になれます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスAC方式 エリアイオナイザ ER-X
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW
スマートACイオナイザ ASIBS
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
放電針ユニット ER-VWANT
放電針ユニット ER-TFANT
メーカーPanasonicPanasonic春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)PanasonicPanasonic
通常価格7,025-121,16183,600 -1,844 -13,8994,991
通常出荷日4日目〜3日目15日目7日目7日目4日目
種類関連部品ノズル形バー形関連部品関連部品関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング