メカニカル部品技術窓口


デジタル圧力スイッチ
(リード線仕様:配線下取出し)

デジタル圧力スイッチ
(リード線仕様:配線上取出し)

丸型圧力計


注1) オプションB、G、Hは同時梱包となリ、組付けられていません。
注2) プラケットにはセットナットが付属となります。
注3) H(パネルマウント)と合わせて選択しますと、リード線の脱着スベースがなくなリますので、その場合は、リード線取出し仕様:配線上取出し(準標準仕様Yを同時に選択した場合は配線下取出し)を選択してください。
注4) 標準仕様に対し、調圧スプリングのみ異なります。0.2、もしくは0.6MPa以上に設定できないようにした製品ではありません。
圧力計付の場合、0.2MPa設定用では0.2MPa用の圧力計が付属し、0.6MPa設定用では0.7MPa用圧力計が付属します。
注5) ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。デジタル圧カスイッチは、単位切換機能付で、初期設定はpsiとなります。
注6) オプション:E1、E2、E3、E4が対象となリます。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
注7) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。
注8) △は、オプション: E1、E2、E3、E4と併せて選択してください。
| 型番 | 10-ARP20(K) | 10-ARP30(K) | 10-ARP40(K) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.2MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 設定圧力範囲 注1) | 0.4MPa設定用 | 例)10-ARP30-02BG | 0.005~0.4MPa | ||
| 0.2MPa設定用 | 例)10-ARP30-02BG-1 | 0.005~0.2MPa | |||
| 0.6MPa設定用 | 例)10-ARP30-02BG-3 | 0.008~0.6MPa | |||
| 設定感度 | 0.2%F.S.以内 | ||||
| 繰リ返し性注2) | ±1%F.S.(or±3kPa)以内 | ||||
| 空気消費量 | 0.4MPa設定用 | 例)10-ARP30-02BG | 1L/min(ANR)以下(P2=0.4MPa時) | ||
| 0.2MPa設定用 | 例)10-ARP30-02BG-1 | 0.6L/min(ANR)以下(P2=0.2MPa時) | |||
| 0.6MPa設定用 | 例)10-ARP30-02BG-3 | 1.4L/min(ANR)以下(P2=0.6MPa時) | |||
| 圧力接続口径 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | - | -5~+60℃(凍結なきこと) | |||
| テジタル圧力スイッチ付 | 例)10-ARP30-02BE1 | -5~+50℃(凍結なきこと) | |||
| 構造 | ブリードタイプ | ||||
| 質量 kg 注3) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
注1) 逆流機能付(10-ARP20K~40K)の場合、入口圧力は設定圧力よりも0.05MPa以上高くなる様にしてください。
注2) 0.2MPa設定用のみ繰り返し性は±3kPa以内となリます。
注3) オプションなしの場合の質量となります。
| 型番 | 標準仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | A | B 注1) | C | D | F | J | K | |
| 10-ARP20(K) | 1/8・1/4 | 1/8 | 40 | 98 | 27 | 28.5 | M28×1 | 28.5 | 2 注2) |
| 21-ARP20(K) | |||||||||
| 10-ARP30(K) | 1/4・3/8 | 1/8 | 53 | 117 | 29 | 29.5 | M38×1.5 | 29.5 | 2.5 |
| 21-ARP30(K) | |||||||||
| 10-ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 1/4 | 70 | 148 | 41 | 34 | M42×1.5 | 34 | 1 |
| 21-ARP40(K) | |||||||||
| 型番 | オプション仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル圧力計 | 丸形圧力計 | ブラケット取付寸法 | パネルマウント | ||||||||||||
| H | J | H | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| 10-ARP20(K) | □27.8 | 40 | φ44 | 69 | 30 | 34 | 47 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 28 | 28.5 | 14 | 6 |
| 21-ARP20(K) | |||||||||||||||
| 10-ARP30(K) | □27.8 | 41 | φ44 | 70 | 41 | 40 | 44 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31 | 38.5 | 19 | 7 |
| 21-ARP30(K) | |||||||||||||||
| 10-ARP40(K) | □27.8 | 45 | φ44 | 74 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 |
| 21-ARP40(K) | |||||||||||||||
注1) 全長寸法Bはハンドルをアンロックした状態での寸法です。
注2) 10-ARP20(K)、21-ARP20(K)のみ圧力計位置は配管中心より上側になリます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 19日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 19日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 19日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 19日目 |
15,437円 ( 16,981円 ) | 19日目 |
15,437円 ( 16,981円 ) | 19日目 |
15,437円 ( 16,981円 ) | 19日目 |
10,998円 ( 12,098円 ) | 19日目 |
10,998円 ( 12,098円 ) | 19日目 |
11,276円 ( 12,404円 ) | 19日目 |
11,275円 ( 12,403円 ) | 19日目 |
15,241円 ( 16,765円 ) | 19日目 |
11,080円 ( 12,188円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
12,607円 ( 13,868円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 19日目 |
7,578円 ( 8,336円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 19日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 19日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 19日目 |
15,437円 ( 16,981円 ) | 19日目 |
16,654円 ( 18,319円 ) | 19日目 |
10,998円 ( 12,098円 ) | 19日目 |
11,275円 ( 12,403円 ) | 19日目 |
12,155円 ( 13,371円 ) | 19日目 |
11,275円 ( 12,403円 ) | 19日目 |
11,276円 ( 12,404円 ) | 19日目 |
13,273円 ( 14,600円 ) | 19日目 |
12,509円 ( 13,760円 ) | 19日目 |
11,276円 ( 12,404円 ) | 19日目 |
15,240円 ( 16,764円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
12,607円 ( 13,868円 ) | 19日目 |
12,293円 ( 13,522円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
11,080円 ( 12,188円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 19日目 |
8,065円 ( 8,872円 ) | 19日目 |
8,514円 ( 9,365円 ) | 19日目 |
8,277円 ( 9,105円 ) | 19日目 |
7,676円 ( 8,444円 ) | 19日目 |
15,438円 ( 16,982円 ) | 19日目 |
13,273円 ( 14,600円 ) | 19日目 |
12,155円 ( 13,371円 ) | 19日目 |
11,276円 ( 12,404円 ) | 19日目 |
11,945円 ( 13,140円 ) | 19日目 |
11,080円 ( 12,188円 ) | 19日目 |
8,065円 ( 8,872円 ) | 19日目 |
9,241円 ( 10,165円 ) | 19日目 |
8,065円 ( 8,872円 ) | 19日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 19日目 |
【10-シリーズ クリーンルーム対応】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可対応】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
【21-シリーズ クリーンルーム対応 銅・フッ素・シリコン系不可対応】
・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応
・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ
5通常価格(税別):3,026円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
4通常価格(税別):1,964円~