17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品

通常単価(税別)
1,97310,665
税込単価
2,17011,732
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。平行開閉形エアチャック 幅広タイ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

MHL2-10~40□構造図

φ10
φ16~φ25
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品 MHL2-10□構造図
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品 MHL2-16~25□構造図

φ32,φ40

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品 MHL2-32~40□構造図

MHL2-10~40□Z構造図

φ10
φ16~φ40
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品 MHL2-10□Z構造図
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品 MHL2-16~40□Z構造図

MHL2-10~40□構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金硬質アルマイト処理
2フィンガアルミニウム合金硬質アルマイト処理
3ピストンロッドステンレス鋼-
4ラックステンレス鋼-
5ピニオン炭素鋼窒化
6ピニオンカバー炭素鋼無電解ニッケルめっき
7ピニオン軸ステンレス鋼窒化
8ピストン黄銅-
9ピストンA黄銅-
10ピストンB黄銅-
11ピストンAステンレス鋼-
12ロッドカバーアルミニウム合金クロメート処理
13ダンパウレタンゴム-
14クリップバネ用ステンレス鋼線-
15ラバーマグネット合成ゴム-
16磁石-ニッケルめっき
17ロッドパッキンカバーB冷間圧延鋼板無電解ニッケルめっき
18座金ステンレス鋼窒化
19軸受バックメタル付
含油ポリアセタール
-
20軸受バックメタル付
含油ポリアセタール
-
21Uナット炭素鋼亜鉛クロメート
22丸R形止め輪炭素鋼りん酸塩被膜
23C形止め輪炭素鋼りん酸塩被膜
24波座金バネ用鋼りん酸塩被膜
25サラバネ座金炭素鋼ニッケルめっき
26ピストンパッキンNBR-
27ロッドパッキンNBR-
28ロッドパッキンNBR-
29ガスケットNBR-
30ガスケットNBR-

MHL2-10~40□Z構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金硬質アルマイト処理
2フィンガアルミニウム合金硬質アルマイト処理
3ピストンロッドステンレス鋼-
4ラックステンレス鋼-
5ピニオン炭素鋼-
6ピニオンカバー炭素鋼無電解ニッケルめっき
7ピニオン軸ステンレス鋼-
8ピストンアルミニウム合金硬質アルマイト処理
9ロッドカバーアルミニウム合金三価クロメート処理
10ダンパウレタンゴム-
11クリップバネ用ステンレス鋼線-
12ラバーマグネット合成ゴム-
13磁石-ニッケルめっき
14ロッドパッキンカバーB冷間圧延鋼板無電解ニッケルめっき
15座金ステンレス鋼-
16軸受含油ポリアセタール-
17軸受含油ポリアセタール-
18Uナット炭素鋼三価クロメート処理
19丸R形止め輪炭素鋼りん酸塩被膜
20C形止め輪炭素鋼りん酸塩被膜
21波座金バネ用鋼りん酸塩被膜
22サラバネ座金炭素鋼-
23ピストンパッキンNBR-
24ロッドパッキンNBR-
25ロッドパッキンNBR-
26ガスケットNBR-
27ガスケットNBR-

規格表

MHL2-10~40□交換部品

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品 MHL2-10~40□交換部品表

※フィンガAss'y・ピニオンAss'y・ナットセット・UナットAss'yは1台につき、1個手配してください。
※ピストンAss'y・ラックは1台につき、2個手配してください。
※ロッドカバーAss'yは1台につき、4個手配してください。

MHL2-10~40□Z交換部品

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品 MHL2-10~40□Z交換部品表

※フィンガAss'y,ピニオンAss'y,ナットセット,UナットAss'yは1台につき、1個手配してください。
※ピストンAss'y,ラックは1台につき、2個手配してください。
※ロッドカバーAss'yは1台につき、4個手配してください。
※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

型番リスト

表示件数

シリンダ内径

(mm)

オーダーメイド仕様

適用

種別

最小発注数量
10
なし
MHL2-10□
パッキンセット
1個
16
なし
MHL2-16□
パッキンセット
1個
20
なし
MHL2-20□
パッキンセット
1個
25
なし
MHL2-25□
パッキンセット
1個
32
なし
MHL2-32□
パッキンセット
1個
16
なし
MHL2-16□D
ピストンAss'y
1個
16
なし
MHL2-16□D
ラック
1個
20
なし
MHL2-20□D
ピストンAss'y
1個
25
なし
MHL2-25□D
ラック
1個
40
なし
MHL2-40□
フィンガAss'y
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,083
( 2,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
9日目
2,083
( 2,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,973
( 2,170 )
9日目
2,629
( 2,892 )
6日目
2,195
( 2,415 )
6日目
3,289
( 3,618 )
9日目
2,966
( 3,263 )
6日目
10,665
( 11,732 )
6日目

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズの交換部品、パッキンセット、ピストンAss'y、フィンガAss'y等です。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ
平行開閉形エアチャック MHSシリーズ 交換部品
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ
エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ クリーン・低発塵 11-/20-/22-MHL2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)SMC
通常価格1,973-26,909 -573 -34,896 -10,311 -30,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目12日目19日目
種類関連部品本体関連部品本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト