メカニカル部品技術窓口

| チューブ内径(mm) | 10-(リリーフタイプ) | 11-(バキュームタイプ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 50 | 63 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用圧力 | 0.035MPa | 0.03MPa | 0.025MPa | 0.02MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
| オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||||
| 使用ピストン速度 | 1~200mm/s | 0.5~200mm/s | ||||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm | |||||||
| 接続口径 | M5×0.8,1/8 | 1/8 | 1/4 | M5×0.8,1/8 | 1/8 | 1/4 | ||
| リリーフポート/バキュームポート | M5×0.8 | |||||||
| 使用グリース | ふっ素系グリース | |||||||
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス4 | クラス3 | ||||||
| 吸引流量(参考値) | - | 5L/min(ANR) | 10L/min(ANR) | |||||
| 型番 | チューブ内径(mm) | 配管径 | 形式 | 作動方式 | 標準ストローク(mm) | オートスイッチ取付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリーフタイプ | 10-CQ2XB32 | 32 | 注1)M5×0.8,Rc1/8 | 無給油タイプ | 複動形片ロッド | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100 | ○ |
| 10-CQ2XB40 | 40 | Rc1/8 | |||||
| 10-CQ2XB50 | 50 | Rc1/4 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100 | ||||
| 10-CQ2XB63 | 63 | ||||||
| バキュームタイプ | 11-CQ2XB32 | 32 | 注1)M5×0.8,Rc1/8 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100 | |||
| 11-CQ2XB40 | 40 | Rc1/8 | |||||
| 11-CQ2XB50 | 50 | Rc1/4 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100 | ||||
| 11-CQ2XB63 | 63 | ||||||
注1)φ32のオートスイッチなしの場合、5ストロークのみ M5×0.8となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,977円 ( 12,075円 ) | 19日目 |
12,663円 ( 13,929円 ) | 19日目 |
15,755円 ( 17,331円 ) | 19日目 |
16,739円 ( 18,413円 ) | 19日目 |
15,532円 ( 17,085円 ) | 19日目 |
12,093円 ( 13,302円 ) | 19日目 |
17,628円 ( 19,391円 ) | 19日目 |
12,360円 ( 13,596円 ) | 19日目 |
15,842円 ( 17,426円 ) | 19日目 |
16,378円 ( 18,016円 ) | 19日目 |
16,914円 ( 18,605円 ) | 19日目 |
17,628円 ( 19,391円 ) | 19日目 |
14,953円 ( 16,448円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
18,045円 ( 19,850円 ) | 19日目 |
14,424円 ( 15,866円 ) | 19日目 |
16,656円 ( 18,322円 ) | 19日目 |
17,179円 ( 18,897円 ) | 19日目 |
12,941円 ( 14,235円 ) | 19日目 |
12,990円 ( 14,289円 ) | 19日目 |
16,469円 ( 18,116円 ) | 19日目 |
15,756円 ( 17,332円 ) | 19日目 |
18,880円 ( 20,768円 ) | 19日目 |
17,540円 ( 19,294円 ) | 19日目 |
17,988円 ( 19,787円 ) | 19日目 |
18,789円 ( 20,668円 ) | 19日目 |
13,301円 ( 14,631円 ) | 19日目 |
18,567円 ( 20,424円 ) | 19日目 |
20,049円 ( 22,054円 ) | 19日目 |
21,612円 ( 23,773円 ) | 19日目 |
22,517円 ( 24,769円 ) | 19日目 |
18,742円 ( 20,616円 ) | 19日目 |
14,056円 ( 15,462円 ) | 19日目 |
16,823円 ( 18,505円 ) | 19日目 |
19,055円 ( 20,961円 ) | 19日目 |
14,372円 ( 15,809円 ) | 19日目 |
17,853円 ( 19,638円 ) | 19日目 |
16,068円 ( 17,675円 ) | 19日目 |
16,603円 ( 18,263円 ) | 19日目 |
15,041円 ( 16,545円 ) | 19日目 |
18,523円 ( 20,375円 ) | 19日目 |
16,780円 ( 18,458円 ) | 19日目 |
17,844円 ( 19,628円 ) | 19日目 |
16,426円 ( 18,069円 ) | 19日目 |
19,595円 ( 21,555円 ) | 19日目 |
20,130円 ( 22,143円 ) | 19日目 |
19,772円 ( 21,749円 ) | 19日目 |
18,121円 ( 19,933円 ) | 19日目 |
19,906円 ( 21,897円 ) | 19日目 |
18,354円 ( 20,189円 ) | 19日目 |
16,333円 ( 17,966円 ) | 19日目 |
19,813円 ( 21,794円 ) | 19日目 |
23,442円 ( 25,786円 ) | 19日目 |
16,644円 ( 18,308円 ) | 19日目 |
20,126円 ( 22,139円 ) | 19日目 |
19,412円 ( 21,353円 ) | 19日目 |
18,029円 ( 19,832円 ) | 19日目 |
20,593円 ( 22,652円 ) | 19日目 |
22,896円 ( 25,186円 ) | 19日目 |
23,431円 ( 25,774円 ) | 19日目 |
【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
小型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,470円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~