メカニカル部品技術窓口

両側ボス形(ラバークッション/エアクッション)

ボスカット基本形(ラバークッション)

ヘッドカバー軸方向ポート(ラバークッション)

| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 空気圧タイプ | ||
| 作動方式 | 複動片ロッド | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低使用圧力 | ラバークッション | 0.05MPa | |
| エアクッション | 0.05MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-20~+80℃(凍結なきこと) | ||
| オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと) | |||
| 給油 | 不要(無給油) | ||
| ストローク長さ許容差 | 0~+1.4mm | ||
| 使用ピストン速度 | 50~1,500mm/s | ||
| クッション | ラバークッション エアクッション | ||
| 許容運動エネルギー | ラバークッション | 0.65J | 1.2J |
| エアクッション | 1.07J | 2.35J | |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,720円 ( 6,292円 ) | 19日目 |
8,821円 ( 9,703円 ) | 19日目 |
11,964円 ( 13,160円 ) | 19日目 |
5,720円 ( 6,292円 ) | 19日目 |
8,061円 ( 8,867円 ) | 19日目 |
9,589円 ( 10,548円 ) | 19日目 |
10,940円 ( 12,034円 ) | 19日目 |
6,786円 ( 7,465円 ) | 9日目 |
8,481円 ( 9,329円 ) | 19日目 |
標準形 複動・片ロッドのエアシリンダ。
【特長】
・取り付け支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付きの品番を設定
・シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
小型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,470円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~