17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 移動量(範囲)(deg)

    XY軸の場合は上面の移動量

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 回転中心高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 製品高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面からステージ上部取付面までの高さです。マイクロメータヘッド等は考慮しておりません。

    ~mm
  • テーブル材質

    • 黄銅
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ゴニオステージ回転中心高さ(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • ストローク(α角度)(deg)

  • ストローク(β角度)(deg)

  • 勝手違い

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

2軸アリ式ゴニオステージ(B55)

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B55-25N/B55-25NR

2軸アリ式ゴニオステージ(B55) B55-25N/B55-25NR外形図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

B55-25N/B55-25NR

軸数2軸
型番B55-25N
(勝手違い)B55-25NR
ステージ面サイズ25×25mm
回転中心高さ20mm
移動量(上)±15°(下)±10°
バーニア最小読取バーニア目盛0.1°
ツマミ1回転の移動量≒2.0°
ガイドアリ式
耐荷重2.0kgf[19.6N]
許容モーメント荷重ピッチ0.3N・m
ヨー0.3N・m
ロール0.3N・m
自重0.14kg
主材質-裏面処理黄銅-黒塗装
付属ねじ(六角穴付ボルト)M2-6 4本

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(deg)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

回転中心高さ(範囲)

(mm)

製品高さ(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ゴニオステージ回転中心高さ

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

ストローク(α角度)

(deg)

ストローク(β角度)

(deg)

勝手違い

つまみ一回転の移動量

(°)

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
±10.1~20.0
5.1~30.0
~25
~25
~20
25.1~30.0
[黄銅] 黄銅
25
25
19.6
20
30
±15
±10
標準
上軸 ≒2/下軸 ≒2
ピッチ 0.3/ヨー 0.3/ロール 0.3
0.14
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
~25
~25
~20
25.1~30.0
[黄銅] 黄銅
25
25
19.6
20
30
±15
±10
左右
上軸 ≒2/下軸 ≒2
ピッチ 0.3/ヨー 0.3/ロール 0.3
0.14
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
25.1~30.0
[黄銅] 黄銅
30
30
9.8
30
27
±10
±10
標準
上軸 ≒2.06/下軸 ≒1.5
ピッチ 0.5/ヨー 0.5/ロール 0.5
0.2
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
25.1~30.0
[黄銅] 黄銅
30
30
9.8
30
27
±10
±10
左右
上軸 ≒2.06/下軸 ≒1.5
ピッチ 0.5/ヨー 0.5/ロール 0.5
0.2
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
30.1~35.0
[黄銅] 黄銅
40
40
27.4
25
35
±20
±15
標準
上軸 ≒2.2/下軸 ≒1.89
ピッチ 0.8/ヨー 1/ロール 0.8
0.42
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
30.1~35.0
[黄銅] 黄銅
40
40
27.4
25
35
±20
±15
左右
上軸 ≒2.2/下軸 ≒1.89
ピッチ 0.8/ヨー 1/ロール 0.8
0.42
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
40
40
26.4
40
40
±15
±10
標準
上軸 ≒1.89/下軸 ≒1.33
ピッチ 0.8/ヨー 1/ロール 0.8
0.48
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
40
40
26.4
40
40
±15
±10
左右
上軸 ≒1.89/下軸 ≒1.33
ピッチ 0.8/ヨー 1/ロール 0.8
0.48
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
61~80
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
50
50
24.5
68
36
±10
±8
標準
上軸 ≒1.2/下軸 ≒0.97
ピッチ 1/ヨー 1.2/ロール 1
0.72
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
41~60
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
50
50
24.5
50
36
±10
±10
標準
上軸 ≒1.55/下軸 ≒1.2
ピッチ 1/ヨー 1.2/ロール 1
0.72
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
41~60
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
50
50
24.5
50
36
±10
±10
左右
上軸 ≒1.55/下軸 ≒1.2
ピッチ 1/ヨー 1.2/ロール 1
0.72
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
61~80
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
50
50
24.5
68
36
±10
±8
左右
上軸 ≒1.2/下軸 ≒0.97
ピッチ 1/ヨー 1.2/ロール 1
0.72
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
±20.1~
50.1~
41~60
41~60
21~40
40.1~50.0
[黄銅] 黄銅
60
60
51.9
35
45
±25
±20
標準
上軸 ≒2/下軸 ≒1.3
ピッチ 1.5/ヨー 2/ロール 1.5
1.3
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
±20.1~
50.1~
41~60
41~60
21~40
40.1~50.0
[黄銅] 黄銅
60
60
51.9
35
45
±25
±20
左右
上軸 ≒2/下軸 ≒1.3
ピッチ 1.5/ヨー 2/ロール 1.5
1.3
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
±10.1~20.0
50.1~
41~60
41~60
41~60
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
60
60
52.9
60
40
±20
±15
標準
上軸 ≒1.3/下軸 ≒1
ピッチ 1.5/ヨー 2/ロール 1.5
1.16
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
±10.1~20.0
50.1~
41~60
41~60
41~60
35.1~40.0
[黄銅] 黄銅
60
60
52.9
60
40
±20
±15
左右
上軸 ≒1.3/下軸 ≒1
ピッチ 1.5/ヨー 2/ロール 1.5
1.16
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
±10.1~20.0
30.1~50.0
61~90
61~90
81~100
50.1~
アルミニウム
80
80
42.1
100
60
±18
±15
標準
上軸 ≒1/下軸 ≒1
ピッチ 2/ヨー 3/ロール 2
1.28
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
±10.1~20.0
30.1~50.0
61~90
61~90
81~100
50.1~
アルミニウム
80
80
42.1
100
60
±18
±15
左右
上軸 ≒1/下軸 ≒1
ピッチ 2/ヨー 3/ロール 2
1.28
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,800
( 75,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,800
( 75,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,800
( 75,680 )
4日目
61,920
( 68,112 )
4日目
75,680
( 83,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,680
( 83,248 )
5日目
75,680
( 83,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,680
( 83,248 )
4日目
80,496
( 88,546 )
4日目
89,440
( 98,384 )
5日目
80,496
( 88,546 )
5日目
80,496
( 88,546 )
4日目
101,480
( 111,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
101,480
( 111,628 )
4日目
101,480
( 111,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
101,480
( 111,628 )
4日目
142,760
( 157,036 )
4日目
128,484
( 141,332 )
4日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにアリ式・送り機構にウォームギヤを採用した、コストパフォーマンスの高いゴニオステージです。
【特長】・豊富なバリエーション
搭載物にあわせ、最適なサイズが選定可能(25×25mm・30×30mm・40×40mm・50×50mm・60×60mm・80×80mm)
側面にバーニア目盛(最小読取り0.1°)がついているほか、設置場所にあわせ、クランプ位置をL・Rより選択可能
【用途】
・研究開発~装置組込・治具用途に幅広くご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2軸アリ式ゴニオステージ(B55)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸アリ式ゴニオステージ(B55)
1軸アリ式ゴニオステージ(B54)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸
【高精度】ゴニオ クロスローラ 1軸
メーカー駿河精機駿河精機ミスミミスミミスミミスミ
通常価格61,920-32,000 -26,330 -32,590 -66,150 -76,700 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目5日目
種類XY軸X軸X軸X軸XY軸X軸
送り方式ウォームギアウォームギアウォームギアウォームギアウォームギアマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝クロスローラ
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
送りツマミ位置サイドサイドサイドサイドサイドサイド
よく一緒に購入される商品

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング