メカニカル部品技術窓口


エンドハンガ部

リターンローラ部
| 機種 記号 1 | 呼称幅 2 | 駆動部 タイプ 3 | 駆動部 取付方向 4 | 機長 5 | 速度 記号 6 | コントローラ 取付方向 7 | モータ 出力 8 | 入力 電源 9 | - | ベルト 色調 10 | |||||||||
| EMH | 25 | D | R | 600 | B13 | L | 03 | Y | - | W | (平ベルト:ホワイト 30W AC200V単相) | ||||||||
| EMG | 25 | D | R | 600 | B13 | L | 09 | X | - | G | (蛇行防止桟付きベルト:グリーン 90W AC200V三相) |
| 1機種記号 | EMH(スタンダードドライブ)/ EMG(蛇行レスタイプ) | |||||
| 2呼称幅 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 97 | 147 | 197 | 247 | 297 | |
| FWフレーム幅(mm) | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | |
| 5機長(cm) | MIN.55~MAX.800 ※EMH30の場合、最短機長は60cmとなります ※EMG30の場合、最短機長は55cmとなります | |||||
| 標準ベルト | EMH:樹脂製平ベルト(1プライ) EMG:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) | |||||
| エンドプーリ径(mm) | Φ27.2 | |||||
| 3駆動部タイプ | D:下付き | |||||
| 4駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||
| 6速度記号 | 右記コンベヤ速度表をご参照ください。 | |||||
| 7コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||
| 8モータ出力 | B:ブラシレス変速 | 03:30W 05:50W 09:90W | ||||
| 9入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | |||||
| 搬送能力 | MAX.30kg/台 | |||||
| フレーム強度 | 4kg/m | |||||
| 10ベルト色調 | G:グリーン / W:ホワイト | |||||
速度記号/コンベヤ速度表
| 減速比 | 速度(m/min) | |
|---|---|---|
| B:ブラシレス変速(1:100) | ||
| 速度記号 | 変速範囲 | |
| 1/150 | B02 | 0.04~4.1 |
| 1/100 | B03 | 0.06~6.1 |
| 1/75 | B04 | 0.08~8.2 |
| 1/60 | B05 | 0.10~10.2 |
| 1/50 | B06 | 0.12~12.3 |
| 1/36 | B09 | 0.17~17.0 |
| 1/30 | B11 | 0.20~20.4 |
| 1/25 | B13 | 0.25~24.5 |
| 1/20 | B16 | 0.31~30.6 |
| 1/18 | B18 | 0.34~34.0 |
| 1/15 | B22 | 0.41~40.8 |
| 1/12.5 | B26 | 0.49~49.0 |
| モータ出力 | 呼称幅 | |
|---|---|---|
| 10 | 15 | |
| 30W | 8 | - |
| 50W | 14 | - |
| 90W | 98 | 48 |
| 機長L | DL |
|---|---|
| 1,000≦L≦2,000 | 200 |
| 2,000<L≦3,000 | 300 |
| 機長(cm) | 脚数 |
|---|---|
| 100≦L<180 | 2 |
| 180≦L<340 | 3 |
| 340≦L<500 | 4 |
| 500≦L<650 | 5 |
| 650≦L<800 | 6 |
注)下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
WEB専用エコノミータイプコンベヤ。
【特長】
・搬送長さ55~800cmまで指定可能。
・高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。
・駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。
・フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)。
【注意事項】
・選定の際は、仕様、注意点をご参照ください。
・速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定してください。
・モータはパナソニック製です。
・脚は付属しておりません。別売りの固定脚(DAL脚)もしくは装置等に固定してご使用ください。
・ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意ください。
・脚、ガイドなどのオプション類は、本体とは別に分割納品される場合があります。
・機種により、機長が4,000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
・標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
・それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
・電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合にはお問合せください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5