17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が388型番あります。

リニアスライドハンド LSHシリーズ

通常単価(税別)
18,37234,253
税込単価
20,20937,678
通常出荷日:3日目~9日目

ショックレスタイプが、高速でも優しくワークを把持【特長】・衝撃吸収機構を内蔵・高剛性・高精度・高い設計...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が388型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LSH-10(標準タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図1
 

LSH-16(標準タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図2
 

LSH-20(標準タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図3
 

LSH-25(標準タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図4
 

LSH-10-C(ショックレス閉側のみ)タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図5
 

LSH-16-C(ショックレス閉側のみ)タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図6
 

LSH-20-C(ショックレス閉側のみ)タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図7
 

LSH-25-C(ショックレス閉側のみ)タイプ)

リニアスライドハンド LSHシリーズ 外形図8

製品仕様

チューブ内径 mmφ10φ16φ20φ25
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa標準0.20.1
ショックレス0.30.2
接続口径M3M5
周囲温度 ℃-10~+60(但し、凍結なきこと)
動作ストローク mm461014
繰り返し精度 mm±0.01
質量 kg標準0.0550.1250.2500.460
ショックレス0.0630.1430.2780.502
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)

製品仕様

項目無接点2線式無接点3線式無接点2線式無接点3線式
F2SF3SF2H・F2VF3H・F3VF3PH・F3PV
用途プログラマブル
コントローラ専用
プログラマブル
コントローラ、リレー用
プログラマブル
コントローラ専用
プログラマブル
コントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力-NPN出力PNP出力
電源電圧-DC10~28V-DC10~28VDC4.5~28V
負荷電圧・電流DC10~30V
5~20mA
DC30V、50mA以下DC10~30V
5~20mA
DC30V、50mA以下
表示灯LED(ON時点灯)黄色LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下1mA以下10μA以下
耐衝撃980m/s2
質量 g1m:10   3m:29

注:スイッチは、耐屈曲リード線を使用しています。

内部構造図および部品リスト

リニアスライドハンド LSHシリーズ 内部構造
品番部品名称材質
1マスタージョウステンレス鋼
2ホルダー合金鋼
3リニアガイドステンレス鋼
4レバーステンレス鋼
5支点軸合金鋼
6本体アルミニウム合金
7ロッドパッキンニトリルゴム
8クッションゴムウレタンゴム
9スペーサアルミニウム合金
10ピストンアルミニウム合金
11六角穴付ボルトステンレス鋼
12ヘッドカバーアルミニウム合金
13C形止め輪ステンレス鋼
14作動軸合金鋼
品番部品名称材質備考
15ピストンロッドステンレス鋼-
16磁石--
17ピストンパッキンニトリルゴム-
18Oリングニトリルゴム-
19Oリングニトリルゴム-
20六角穴付ボルトステンレス鋼-
21ピン合金鋼-
22六角穴付止めねじ合金鋼-
23ストッパアルミニウム合金硬質アルマイト
24六角ナット合金鋼-
25六角穴付止めねじ合金鋼-
26ゴムエアクッション特殊ゴム-
27シール座金ステンレス鋼+ニトリルゴム-

型番リスト

表示件数

開寸法 L1

(mm)

閉寸法 L2

(mm)

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

オプション

スイッチ

スイッチ型番

リード線長さ

スイッチ数

最小発注数量
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチなし
-
-
-
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2H
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2H
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2H
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2H
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2H
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2H
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2H
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2H
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2H
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2H
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2H
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2H
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2S
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2S
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2S
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2S
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2S
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2S
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2S
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2S
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2S
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2S
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2S
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2S
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2V
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2V
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2V
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2V
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2V
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2V
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2V
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2V
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2V
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2V
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F2V
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F2V
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3H
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3H
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3H
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3H
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3H
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3H
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3H
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3H
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3H
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3H
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3H
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3H
1m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3PH
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3PH
3m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3PH
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3PH
3m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3PH
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3PH
3m
開側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3PH
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3PH
1m
2個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3PH
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
ショックレス(閉側のみ)
スイッチ付
F3PH
1m
閉側1個付
1個
15.2
11.2
11
17
標準
スイッチ付
F3PH
1m
開側1個付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,372
( 20,209 )
3日目
23,971
( 26,368 )
9日目
28,318
( 31,150 )
6日目
21,171
( 23,288 )
6日目
25,519
( 28,071 )
6日目
21,171
( 23,288 )
6日目
25,519
( 28,071 )
6日目
23,325
( 25,658 )
6日目
27,672
( 30,439 )
6日目
20,849
( 22,934 )
6日目
25,196
( 27,716 )
6日目
20,849
( 22,934 )
6日目
25,196
( 27,716 )
6日目
23,971
( 26,368 )
6日目
26,093
( 28,702 )
6日目
21,171
( 23,288 )
6日目
25,519
( 28,071 )
6日目
21,171
( 23,288 )
6日目
25,519
( 28,071 )
6日目
23,325
( 25,658 )
6日目
27,672
( 30,439 )
6日目
20,849
( 22,934 )
6日目
25,196
( 27,716 )
6日目
20,849
( 22,934 )
6日目
25,196
( 27,716 )
6日目
23,971
( 26,368 )
6日目
28,318
( 31,150 )
6日目
21,171
( 23,288 )
6日目
25,519
( 28,071 )
6日目
21,171
( 23,288 )
6日目
25,519
( 28,071 )
6日目
23,325
( 25,658 )
6日目
27,672
( 30,439 )
6日目
20,849
( 22,934 )
6日目
25,196
( 27,716 )
6日目
20,849
( 22,934 )
6日目
25,196
( 27,716 )
6日目
23,809
( 26,190 )
6日目
28,157
( 30,973 )
6日目
21,091
( 23,200 )
6日目
25,438
( 27,982 )
6日目
21,091
( 23,200 )
6日目
25,438
( 27,982 )
6日目
24,114
( 26,525 )
6日目
27,510
( 30,261 )
6日目
20,768
( 22,845 )
6日目
25,114
( 27,625 )
6日目
20,768
( 22,845 )
6日目
25,114
( 27,625 )
6日目
23,809
( 26,190 )
6日目
28,157
( 30,973 )
6日目
21,091
( 23,200 )
6日目
25,438
( 27,982 )
6日目
21,091
( 23,200 )
6日目
25,438
( 27,982 )
6日目
23,164
( 25,480 )
6日目
27,510
( 30,261 )
6日目
20,768
( 22,845 )
6日目
25,114
( 27,625 )
6日目
20,768
( 22,845 )
6日目

詳細情報

基本情報

ショックレスタイプが、高速でも優しくワークを把持
【特長】
・衝撃吸収機構を内蔵
・高剛性・高精度
・高い設計自由度

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアスライドハンド LSHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアスライドハンド LSHシリーズ
測長機能付 リニアスライドハンド LSHM-A-HP2シリーズ
平行ハンド WPFシリーズ
薄形チャックCKSシリーズ
薄型平行ハンド WPHシリーズ
薄型エアハンド HFDシリーズ
メーカーCKDCKDコスメックCKDコスメックAirTAC(エアタック)
通常価格18,372-54,894 -22,656 -36,919 -38,060 -13,142 -
通常出荷日3日目〜18日目7日目3日目〜7日目12日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数2本2本2本3本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形標準複動形
本体形状角形角形角形特殊形角形角形(フラット形)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング