メカニカル部品技術窓口
■LSH-A06※1N

注:レールプレート取付用タップで本体を固定しないでください。



注:LSH-A06※※RはR面、LSH-A06※※LはL面に位置決め穴を加工します。
■スイッチ付 側面組付

注:RD寸法は開側端位置、HD寸法は閉側端位置での最高感度位置になります。
実際の取付位置につきましては、スイッチの作動状態を確認の上調整願います。
注:ヘッド側端面よりスイッチが出張ることが問題になる場合は、レール取付をご使用ください。
注:F□Sは配管と干渉するためご使用になれません。
注:開閉ストロークが短いため、スイッチ1個に対し開状態もしくは閉状態の片側のみの検出になります。
注:φ6.9以下の配管をご使用ください。
注:RDの検出用スイッチは反ポート側に組付けください。
注:RDを超え、スイッチを溝奥まで挿入してもoffしない場合があります。
■スイッチ付 レール組付

注:RD寸法は開側端位置、HD寸法は閉側端位置での最高感度位置になります。
実際の取付位置につきましては、スイッチの作動状態を確認の上調整願います。
注:F□H,F□V,はレールからはみでるためご使用になれません。
注:開閉ストロークが短いため、スイッチ1個に対し開状態もしくは閉状態の片側のみの検出になります。
注:レール取付ボルトと重なる位置ではスイッチが固定できません。スイッチがoffしない場合があります。
■LSH-G06、LSH-F06

注:レールプレート取付用タップで本体を固定しないでください。
■LSH-G06※1R/L、LSH-F06※1R/L

注:LSH-G06※1RはR面、LSH-G06※1LはL面にピン穴を加工します。
■スイッチ付 側面組付

注:RD寸法は開側端位置、HD寸法は閉側端位置での最高感度位置になります。
実際の取付位置につきましては、スイッチの作動状態を確認の上調整願います。
注:ヘッド側端面よりスイッチが出張ることが問題になる場合は、レール取付をご使用ください。
注:F□Sは配管と干渉するためご使用になれません。
注:開閉ストロークが短いため、スイッチ1個に対し開状態もしくは閉状態の片側のみの検出になります。
注:φ6.9以下の配管をご使用ください。
注:RDの検出用スイッチは反ポート側に組付けください。
注:RDを超え、スイッチを溝奥まで挿入してもoffしない場合があります。
■スイッチ付 レール組付

注:RD寸法は開側端位置、HD寸法は閉側端位置での最高感度位置になります。
実際の取付位置につきましては、スイッチの作動状態を確認の上調整願います。
注:F□H,F□V,はレールからはみでるためご使用になれません。
注:開閉ストロークが短いため、スイッチ1個に対し開状態もしくは閉状態の片側のみの検出になります。
注:レール取付ボルトと重なる位置ではスイッチが固定できません。スイッチがoffしない場合があります。
| 型番 | LSH-A | LSH-G、F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 mm | φ6 | φ10 | φ16 | φ20 | φ25 | φ6 | φ10 | φ16 | φ20 | φ25 | ||
| 作動方式 | 複動形/単動形(常時開・常時閉) | 複動形/単動形(常時開・常時閉) | ||||||||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | 圧縮空気 | ||||||||||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 最低使用圧力 MPa | 複動形 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 単動形 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | ||||||
| 接続口径 | M3 | M5 | M3 | M5 | ||||||||
| 周囲温度 ℃ | -10~+60(但し、凍結なきこと) | -10~+60(但し、凍結なきこと) | ||||||||||
| 動作ストローク mm | 4 | 6 | 10 | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||||
| 繰り返し精度 mm | ±0.01 | ±0.01 | ||||||||||
| 質量 複動形(単動形)kg | フィンガOP:1,2,3 | 0.032 | 0.06 | 0.135 | 0.275(0.28) | 0.49(0.495) | 0.033 | 0.07 | 0.15 | 0.3(0.35) | 0.53(0.535) | |
| フィンガOP:4 | 0.14 | 0.28(0.285) | 0.495(0.5) | |||||||||
| 給油 | 不要 | 不要 | ||||||||||
■LSH-A

| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | フィンガ | ステンレス鋼 |
| 2 | リニアガイド | ステンレス鋼 |
| 3 | レバー | ステンレス鋼 |
| 4 | 支点軸 | 鋼 |
| 5 | 本体 | アルミニウム合金 |
| 6 | ピストンロッド | ステンレス鋼 |
| 7 | バネ受け | アルミニウム合金 |
| 8 | 磁石 | - |
| 9 | ピストン | アルミニウム合金 |
| 10 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 |
| 11 | 作動軸 | 合金鋼 |
| 12 | CRリング | ステンレス鋼 |
| 13 | キャップ | ステンレス鋼 |
| 14 | ロッドパッキン | ニトリルゴム |
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15 | クッションゴム | ウレタンゴム | - |
| 16 | 円筒ばね | ピアノ線 | 単動C |
| 17 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - |
| 18 | 円筒ばね | ピアノ線 | 単動S |
| 19 | Oリング | ニトリルゴム | - |
| 20 | C形止め輪 | 鋼 | - |
| 21 | なべ小ねじ | ステンレス鋼 | - |
| 22 | 埋栓 | ステンレス鋼 | 単動C |
| 23 | 埋栓 | ステンレス鋼 | 単動S |
| 24 | C形止め輪 | ステンレス鋼 | - |
| 25 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | φ32は鋼 |
| 26 | ビン | 鋼 | - |
| 27 | 六角穴止めねじ | ステンレス鋼 | - |
| 28 | ロッドメタル | アルミニウム合金 | - |
■LSH-G・LSH-F

| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | フィンガ | ステンレス鋼 |
| 2 | リニアガイド | ステンレス鋼 |
| 3 | ゴムカバー | LSH-G:クロロプレン LSH-F:フッ素 |
| 4 | レバー | ステンレス鋼 |
| 5 | 支点軸 | 鋼 |
| 6 | 本体 | アルミニウム合金 |
| 7 | ピストンロッド | ステンレス鋼 |
| 8 | バネ受け | アルミニウム合金 |
| 9 | 磁石 | - |
| 10 | ピストン | アルミニウム合金 |
| 11 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 |
| 12 | 作動軸 | 合金鋼 |
| 13 | CRリング | ステンレス鋼 |
| 14 | キャップ | ステンレス鋼 |
| 15 | ロッドパッキン | ニトリルゴム |
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16 | クッションゴム | ウレタンゴム | - |
| 17 | 円筒ばね | ピアノ線 | 単動C |
| 18 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - |
| 19 | 円筒ばね | ピアノ線 | 単動S |
| 20 | Oリング | ニトリルゴム | - |
| 21 | C形止め輪 | 鋼 | - |
| 22 | なべ小ねじ | ステンレス鋼 | - |
| 23 | 埋栓 | ステンレス鋼 | 単動C |
| 24 | 埋栓 | ステンレス鋼 | 単動S |
| 25 | C形止め輪 | ステンレス鋼 | - |
| 26 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | - |
| 27 | ビン | 鋼 | - |
| 28 | 六角穴止めねじ | ステンレス鋼 | - |
| 29 | ロッドメタル | アルミニウム合金 | - |
■消耗部品リスト
| チューブ内径(mm) | キット番号 | 消耗部品 |
|---|---|---|
| φ6 | 分解不可 | - |
| φ10 | LSH-10K-HP | CRリング ロッドパッキン ピストンパッキン Oリング |
| φ16 | LSH-16K-HP | |
| φ20 | LSH-20K-HP | ロッドパッキン ピストンパッキン Oリング |
| φ25 | LSH-25K-HP |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,095円 ( 3,405円 ) | 6日目 |
3,095円 ( 3,405円 ) | 6日目 |
3,284円 ( 3,612円 ) | 6日目 |
3,284円 ( 3,612円 ) | 6日目 |
31,430円 ( 34,573円 ) | 18日目 |
28,973円 ( 31,870円 ) | 18日目 |
28,973円 ( 31,870円 ) | 18日目 |
30,862円 ( 33,948円 ) | 18日目 |
28,689円 ( 31,558円 ) | 18日目 |
28,689円 ( 31,558円 ) | 18日目 |
31,430円 ( 34,573円 ) | 18日目 |
28,973円 ( 31,870円 ) | 18日目 |
28,973円 ( 31,870円 ) | 18日目 |
30,862円 ( 33,948円 ) | 18日目 |
28,689円 ( 31,558円 ) | 18日目 |
28,689円 ( 31,558円 ) | 18日目 |
31,430円 ( 34,573円 ) | 18日目 |
28,973円 ( 31,870円 ) | 18日目 |
28,973円 ( 31,870円 ) | 18日目 |
30,862円 ( 33,948円 ) | 18日目 |
28,689円 ( 31,558円 ) | 18日目 |
28,689円 ( 31,558円 ) | 18日目 |
31,288円 ( 34,417円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
30,721円 ( 33,793円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
31,288円 ( 34,417円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
30,721円 ( 33,793円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
31,288円 ( 34,417円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
30,721円 ( 33,793円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
31,288円 ( 34,417円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
30,721円 ( 33,793円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
31,288円 ( 34,417円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
28,903円 ( 31,793円 ) | 18日目 |
30,721円 ( 33,793円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
28,618円 ( 31,480円 ) | 18日目 |
28,063円 ( 30,869円 ) | 18日目 |
27,788円 ( 30,567円 ) | 18日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 18日目 |
23,451円 ( 25,796円 ) | 18日目 |
23,451円 ( 25,796円 ) | 18日目 |
25,390円 ( 27,929円 ) | 18日目 |
23,161円 ( 25,477円 ) | 18日目 |
23,161円 ( 25,477円 ) | 18日目 |
【特長】
・従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました
・ガイドレールとフィンガの一体構造により高剛性・高精度を実現します
・パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、従来比2倍の耐久性を実現しました
・把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により簡単にセンタリング精度が再現できます
・レールプレートにより、ロボット・設備にハンドをつけたままスイッチが交換が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~