メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:4日目

駿河精機のコントローラを使用せず、モーションコントロールボードやPLCを用いてEE-SX1103センサ...

詳細を確認
  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • フタル酸エステル類には未対応ですが、その他 6物質には対応した商品です。

型番:

K-PCBA24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

K-PCBA24の仕様・寸法情報

種類
制御機器関連部品
外形寸法(mm)
W50×D50×H16
付属品
コネクタ2個:171822-6/接触子12個:17204-1
-
-

商品情報

外形図

24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24) 外形図

▼印はコネクター1ピンの位置を示す。

製品仕様

型番K-PCBA24
外形寸法50(W)×50(D)×16(H)mm
コネクタ型式171825-6(タイコエレクトロニクスジャパン6(同))
適合コネクタ171822-6(付属品)
電源電圧DC24V±10%
消費電流30mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力  DC24V  500mA以下
使用環境0~40℃,20~80%RH(非結露)
付属品コネクタ2個  171822-6(タイコエレクトロニクスジャパン(同))
接触子12個  170204-1(タイコエレクトロニクスジャパン(同))

※コネクタの加工はお客様で行ってください。なお配線には0.2mm2以上の太さの電線を用いてください。基板取付用ねじはお客様でご用意ください。

使用例

全体構成図

24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24) 全体構成図

※付属コネクタへの圧着は、お客様自身で行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
K-PCBA24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

駿河精機のコントローラを使用せず、モーションコントロールボードやPLCを用いてEE-SX1103センサ内蔵の自動ステージを駆動する際に使用します。EE-SX1103センサ内蔵のステージはDC5Vで動作するため出力電流は1mA程度しか流せず、直接制御機器に接続することができません。
K-PCBA24をセンサアンプとして組み込んでいただくことで、電源電圧はDC24Vになり出力電流も最大500mAまで流すことが可能です。

ご注意

  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • フタル酸エステル類には未対応ですが、その他 6物質には対応した商品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)の型番K-PCBA24のページです。 型番K-PCBA24に関する仕様情報を記載しております。
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
ハンディーターミナル DT100
DC24V系入力ドライバ用ケーブル
【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル
外部制御用ケーブル
クロスLANケーブル(2m)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機中央精機
通常価格5,00030,0002,0472,0001,417 -2,269
通常出荷日4日目4日目4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類制御機器関連部品コントローラ・ドライバケーブルケーブルケーブルケーブル
外形寸法(mm)W50×D50×H1673(W)×130(D)×27(H)----
付属品コネクタ2個:171822-6/接触子12個:17204-1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト