17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,008型番あります。

リニアボールガイドステージ(KYG)

  • 種類
    XY軸ステージ
  • 移動ガイド
    リニアボールガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • テーブルサイズ幅 (mm)
    60
  • ステージ面厚さ H (mm)
    60
  • テーブル表面処理
    無電解ニッケルメッキ
  • センサ
    リミット+原点
  • リード選択 (mm)
    1
  • 単軸精度 一方向位置決め精度 (μm)
    5
  • 単軸精度 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • 単軸精度 真直度 (μm)
    3
  • 単軸精度 ロストモーション (μm)
    1
  • 単軸精度 バックラッシ (μm)
    1
  • 単軸精度 ピッチング/ヨーイング
    20″/15″

ご注意

  • 2023年12月15日受注分よりKYGシリーズは仕様変更いたします。型番体系が変更となりますが、価格・納期・主要スペックの変更はございません。詳細はカタログ及び型番リスト内スペック情報をご確認ください。
未確定:候補が1,008型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

モータ・モータ特性

テーブル材質

テーブルサイズ長さ

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

最高速度

(mm/sec)

ケーブルオプション

直角度(フルストローク)

(μm)

グリース仕様

コネクタ仕様

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
無記号:ケーブルなし
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
E:コネクタのみ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
E:コネクタのみ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
E:コネクタのみ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
G:ロボットケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
G:ロボットケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
G:ロボットケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
J:ロボットケーブル4m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
J:ロボットケーブル4m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
J:ロボットケーブル4m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
無記号:ケーブルなし
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
20
無記号:ケーブルなし
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.42
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
3:センサケーブル3m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
3:センサケーブル3m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
3:センサケーブル3m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
5:センサケーブル5m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
5:センサケーブル5m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
5:センサケーブル5m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
40
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1.44
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
無記号:ケーブルなし
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
E:コネクタのみ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
50.1~100
88.2
30
E:コネクタのみ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.6
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,120
( 216,832 )
お見積り
207,390
( 228,129 )
お見積り
268,990
( 295,889 )
お見積り
285,420
( 313,962 )
お見積り
207,390
( 228,129 )
お見積り
268,990
( 295,889 )
お見積り
285,420
( 313,962 )
お見積り
209,440
( 230,384 )
お見積り
271,040
( 298,144 )
お見積り
287,470
( 316,217 )
お見積り
209,440
( 230,384 )
お見積り
271,040
( 298,144 )
お見積り
287,470
( 316,217 )
お見積り
200,820
( 220,902 )
お見積り
262,420
( 288,662 )
お見積り
278,850
( 306,735 )
お見積り
213,550
( 234,905 )
お見積り
275,150
( 302,665 )
お見積り
291,580
( 320,738 )
お見積り
213,550
( 234,905 )
お見積り
275,150
( 302,665 )
お見積り
291,580
( 320,738 )
お見積り
219,710
( 241,681 )
お見積り
281,310
( 309,441 )
お見積り
297,740
( 327,514 )
お見積り
219,710
( 241,681 )
お見積り
281,310
( 309,441 )
お見積り
297,740
( 327,514 )
お見積り
258,720
( 284,592 )
お見積り
275,150
( 302,665 )
お見積り
232,030
( 255,233 )
お見積り
232,850
( 256,135 )
お見積り
294,450
( 323,895 )
お見積り
310,880
( 341,968 )
お見積り
336,750
( 370,425 )
お見積り
398,350
( 438,185 )
お見積り
414,780
( 456,258 )
お見積り
235,730
( 259,303 )
お見積り
297,330
( 327,063 )
お見積り
313,750
( 345,125 )
お見積り
349,070
( 383,977 )
お見積り
410,670
( 451,737 )
お見積り
427,100
( 469,810 )
お見積り
293,630
( 322,993 )
お見積り
310,060
( 341,066 )
お見積り
203,280
( 223,608 )
お見積り
213,550
( 234,905 )
お見積り
275,150
( 302,665 )
お見積り
291,580
( 320,738 )
お見積り
213,550
( 234,905 )
お見積り
275,150
( 302,665 )
お見積り
291,580
( 320,738 )
お見積り
215,600
( 237,160 )
お見積り
277,200
( 304,920 )
お見積り
293,630
( 322,993 )
お見積り
215,600
( 237,160 )
お見積り
277,200
( 304,920 )
お見積り
293,630
( 322,993 )
お見積り
206,980
( 227,678 )
お見積り
268,580
( 295,438 )
お見積り

詳細情報

基本情報

「小型化×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(XY軸)です。【特長】・コンパクト : ステージ筐体にセンサを内蔵したコンパクト仕様
・低価格 : 独自の生産方式により、コストダウンを実現
【豊富なラインアップ】・ストローク選択 : コンパクトながらストロークは20mmと30mmの2タイプから選択可能
・モータ選択 : 用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ : 標準│高トルク│高分解能│高トルク・高分解能/電磁ブレーキ付(落下防止)│αステップ(脱調レス)│ACサーボモータ│EtherCAD対応モータ
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 2023年12月15日受注分よりKYGシリーズは仕様変更いたします。型番体系が変更となりますが、価格・納期・主要スペックの変更はございません。詳細はカタログ及び型番リスト内スペック情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ(KYG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ(KYG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KYL)
モータレス XY軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KYG)
クロスローラガイドステージ(KS201)
スライドガイドステージ(KYS)
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク30-
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格165,120-200,200 -210,140 -318,860 -409,360 -318,900
通常出荷日お見積り74日目お見積りお見積りお見積り75日目
種類XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージ自動XY軸ステージ
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドスライドガイドクロスローラ
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブルサイズ幅(mm)6060606018060
ステージ面厚さ H(mm)60-6060150-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト