メカニカル部品技術窓口
エアオペレイト式2ポート弁 マニホールド 小形シリンダバルブ GNAB・GNAB□Vシリーズです。【特...
詳細を確認集中給気形(Cポート加圧Aポート真空ポンプ側)

●GNAB※-1-0-02・B2・D2・E2・12・22
GNAB※V-1-0-02・B2・D2・E2・12・22

●GNAB※-1-0-無記号・B・D・E・1・2
GNAB※V-1-0-無記号・B・D・E・1・2

●アクチュエータ取付寸法
個別給気形(Aポート加圧Cポート真空ポンプ側)

●GNAB※-5-0-02・B2・D2・E2・12・22
GNAB※V-5-0-02・B2・D2・E2・12・22
注1:( )内寸法はステンレスボディの場合。

●GNAB※-5-0-無記号・B・D・E・1・2
GNAB※V-5-0-無記号・B・D・E・1・2
注1:( )内寸法はステンレスボディの場合。

●アクチュエータ取付寸法

●GNAB※-1・5-2~10-02・B2・62・72・D2・E2・12・22
GNAB※V-1・5-2~10-02・B2・62・72・D2・E2・12・22
注1:( )内寸法はステンレスボディの場合。

●GNAB※-1・5-2~10-無記号・B・6・7・D・E・1・2
GNAB※V-1・5-2~10-無記号・B・6・7・D・E・1・2
注1:( )内寸法はステンレスボディの場合。

●ワンタッチ継手ストレート形
GNAB※-1・5-2~10-02・B2・62・72・D2・E2・12・22
GNAB※V-1・5-2~10-02・B2・62・72・D2・E2・12・22

● ワンタッチ継手L形
GNAB※-1・5-2~10-02・B2・62・72・D2・E2・12・22
GNAB※V-1・5-2~10-02・B2・62・72・D2・E2・12・22
●集中給気形(Cポート加圧Aポート真空ポンプ側)

NC(ノーマルクローズ)形

NO(ノーマルオープン)形

複動作動形
●個別給気形(Aポート加圧Cポート真空ポンプ側)

NC(ノーマルクローズ)形

NO(ノーマルオープン)形

複動作動形
| 項目 | GNAB※ | GNAB※V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNAB1 | GNAB2 | GNAB3 | GNAB1V | GNAB2V | GNAB3V | |
| 作動方式 | NC (ノーマルクローズ)形 | NO (ノーマルオープン)形 | 複動作動形 | NC (ノーマルクローズ)形 | NO (ノーマルオープン)形 | 複動作動形 |
| 使用流体 | 空気、水、ガス | 低真空(空気、水) | ||||
| 流体粘度(mm2/s) | 500以下 | |||||
| 使用圧力 | 0~0.7MPa | 1.3×102~7×105Pa(abs) | ||||
| 耐圧力(水圧にて)(MPa) | 1.4 | |||||
| 流体温度(℃) | -10~+60(凍結のないこと)(※1) | |||||
| 周囲温度(℃) | -10~+60 | |||||
| 弁座漏れ | 0.12cm3/min以下(空気圧にて) | 1.33×10-3Pa・m3/sHe以下 | ||||
| オリフィス径(mm) | 7 | |||||
| Cv値 | 1.0 | |||||
| C[dm3/(s・bar)] | 3.8(※2) | |||||
| b | 0.3 | |||||
| 取付姿勢 | 自在 | |||||
| パイロット流体 | 空気 | |||||
| パイロット圧力(MPa) | 0.25~0.7 | (※3) | 0.25~0.7 | (※3) | ||
| パイロット接続口径 | Rc1/8(ただしタイプにより異なります。) | |||||
※1:シール材質ニトリルゴム、フッ素ゴムも同じです。
※2:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×Cです。
※3:NO形、複動作動形のパイロット圧力については下記を参照ください。
■ パイロット圧力
パイロット圧力は仕様範囲内でご使用ください。特に、GNABシリーズのNO形および複動作動形のパイロット圧力は、次のグラフのように設定してください。
グラフの設定範囲以下でご使用されますと、シール不良が発生し、設定範囲以上で使用されますと、耐久性が低下します。
パイロット圧力が管理できない場合は、NC形での形番選定をお奨めします。

GNAB2/2Vシリーズ

GNAB3/3Vシリーズ
| 連数 | 黄銅・ステンレス サブプレート | アルミサブプレート | マニホールド 構成※1 | 連数 | 黄銅・ステンレス サブプレート | アルミサブプレート | マニホールド 構成※1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | BB | AA | BB | AA | BB | AA | BB | ||||
| 2 | 106 | 122 | 105 | 121 | 2連×1 | 7 | 329 | 345 | 327 | 343 | 5連+2連 |
| 3 | 145 | 161 | 144 | 160 | 3連×1 | 8 | 368 | 384 | 366 | 382 | 5連+3連 |
| 4 | 211 | 227 | 210 | 226 | 2連×2 | 9 | 435 | 451 | 432 | 448 | 3連×3 |
| 5 | 223 | 239 | 222 | 238 | 5連×1 | 10 | 446 | 462 | 444 | 460 | 5連×2 |
| 6 | 290 | 306 | 288 | 304 | 3連×2 | - | - | - | - | - | - |
※1:マニホールド構成は2連、3連、5連、を基本とした連結式です。
| パイロットポート接続口径 | A |
|---|---|
| C4 | 7 |
| C6 | 8.5 |
| C18 | 3.5 |
| パイロットポート接続口径 | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| CL4 | 6.5 | 11.5 | 14 | 17 | 22 |
| CL6 | 7.5 | 12.5 | 16 | 18 | 23 |
| CL18 | 4 | 7 | 8.5 | 11 | 14 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,978円 ( 5,476円 ) | 3日目 |
4,978円 ( 5,476円 ) | 8日目 |
4,978円 ( 5,476円 ) | 8日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 8日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 8日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 8日目 |
5,779円 ( 6,357円 ) | 8日目 |
4,978円 ( 5,476円 ) | 8日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 8日目 |
7,701円 ( 8,471円 ) | 8日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 8日目 |
4,978円 ( 5,476円 ) | 8日目 |
4,978円 ( 5,476円 ) | 8日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 8日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 8日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 8日目 |
5,779円 ( 6,357円 ) | 8日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 8日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 8日目 |
6,419円 ( 7,061円 ) | 8日目 |
6,419円 ( 7,061円 ) | 8日目 |
6,419円 ( 7,061円 ) | 8日目 |
6,740円 ( 7,414円 ) | 8日目 |
7,701円 ( 8,471円 ) | 8日目 |
7,701円 ( 8,471円 ) | 8日目 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 8日目 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 8日目 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 8日目 |
8,452円 ( 9,297円 ) | 8日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 8日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 8日目 |
9,089円 ( 9,998円 ) | 8日目 |
9,089円 ( 9,998円 ) | 18日目 |
9,089円 ( 9,998円 ) | 8日目 |
9,407円 ( 10,348円 ) | 8日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 8日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 8日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 8日目 |
6,419円 ( 7,061円 ) | 8日目 |
6,419円 ( 7,061円 ) | 8日目 |
6,419円 ( 7,061円 ) | 8日目 |
6,740円 ( 7,414円 ) | 8日目 |
9,624円 ( 10,586円 ) | 8日目 |
9,566円 ( 10,523円 ) | 8日目 |
9,566円 ( 10,523円 ) | 8日目 |
10,044円 ( 11,048円 ) | 8日目 |
10,044円 ( 11,048円 ) | 8日目 |
10,044円 ( 11,048円 ) | 8日目 |
10,363円 ( 11,399円 ) | 8日目 |
10,203円 ( 11,223円 ) | 8日目 |
10,203円 ( 11,223円 ) | 8日目 |
10,203円 ( 11,223円 ) | 8日目 |
10,681円 ( 11,749円 ) | 8日目 |
10,681円 ( 11,749円 ) | 8日目 |
10,681円 ( 11,749円 ) | 8日目 |
10,999円 ( 12,099円 ) | 8日目 |
12,607円 ( 13,868円 ) | 8日目 |
12,607円 ( 13,868円 ) | 8日目 |
13,518円 ( 14,870円 ) | 8日目 |
13,518円 ( 14,870円 ) | 8日目 |
エアオペレイト式2ポート弁 マニホールド 小形シリンダバルブ GNAB・GNAB□Vシリーズです。
【特長】
・NC(ノーマルクローズ)形、NO(ノーマルオープン)形、複動作動形。
・接続口径:Rc1/4、Rc3/8。
・使用流体:空気、水、ガス、低真空。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~