メカニカル部品技術窓口
「薄型×高剛性」を実現したクロスローラガイドステージ(Z軸)です。【特長】・薄 型 : 従来のクロス...
詳細を確認
| 型番 | KZ0725-LG5 | KZ0830-LG5 | KZ1040-LG5 | KZ1250-LG5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | KZ0725-RG5 | KZ0830-RG5 | KZ1040-RG5 | KZ1250-RG5 | ||
| メカ仕様 | 移動量 | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | |
| ステージ面サイズ | 70×70mm | 80×80mm | 100×100mm | 120×120mm | ||
| 送りねじ | ボールねじφ6リード1 | ボールねじφ8リード1 | ||||
| ガイド | クロスローラガイド | |||||
| 主材質-表面処理 | アルミ-白アルマイト処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | ||||
| 自重 | 1.3kg | 1.5kg | 2.6kg | 4kg | ||
| 精度仕様 | 分解能 (パルス) | Full/Half | 1μm/0.5μm | |||
| マイクロステップ | 0.05μm(1/20分割時) | |||||
| MAXスピード | 10mm/sec | |||||
| 耐荷重(励磁時) | 5kgf【49N】 | 7.5kgf【73.5N】 | ||||
| 垂直度 | 20μm以内 | 25μm以内 | 30μm以内 | 40μm以内 | ||
| ピッチング/ヨーイング | 20"以内/15"以内 | |||||
| 一方向位置決め精度 | 15μm以内 | |||||
| 繰返位置決め精度 | ±0.2μm以内 | |||||
| ロストモーション | 1μm以内 | |||||
| 真直度 | 2μm以内 | |||||
| センサ | リミットセンサ | 有 | ||||
| 原点センサ | 有 | |||||
| スリット原点センサ | - | |||||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-12 4本 | M4-12 4本 | M4-10 4本 | M6-12 4本 | ||

※[2]と[3]の組み合せは、0725、0830、1040、1250のみ、選択可能です。
※片端バラは反ステージ側です。
※ケーブル詳細は、デジタルカタログP.1-207、209~をご確認ください。
※駿河精機社コントローラ(DS102/112)との接続にはコード無記号、2、6、7よりお選びください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
167,140円 ( 183,854円 ) | 56日目 |
167,140円 ( 183,854円 ) | 56日目 |
191,140円 ( 210,254円 ) | 56日目 |
192,860円 ( 212,146円 ) | 56日目 |
199,710円 ( 219,681円 ) | 56日目 |
168,000円 ( 184,800円 ) | 56日目 |
192,000円 ( 211,200円 ) | 56日目 |
193,710円 ( 213,081円 ) | 56日目 |
200,570円 ( 220,627円 ) | 56日目 |
168,000円 ( 184,800円 ) | 56日目 |
192,000円 ( 211,200円 ) | 56日目 |
193,710円 ( 213,081円 ) | 56日目 |
200,570円 ( 220,627円 ) | 56日目 |
164,400円 ( 180,840円 ) | 56日目 |
188,400円 ( 207,240円 ) | 56日目 |
190,110円 ( 209,121円 ) | 56日目 |
196,970円 ( 216,667円 ) | 56日目 |
162,860円 ( 179,146円 ) | 56日目 |
186,860円 ( 205,546円 ) | 56日目 |
188,570円 ( 207,427円 ) | 56日目 |
195,430円 ( 214,973円 ) | 56日目 |
169,710円 ( 186,681円 ) | 56日目 |
193,710円 ( 213,081円 ) | 56日目 |
195,430円 ( 214,973円 ) | 56日目 |
202,290円 ( 222,519円 ) | 56日目 |
172,290円 ( 189,519円 ) | 56日目 |
196,290円 ( 215,919円 ) | 56日目 |
198,000円 ( 217,800円 ) | 56日目 |
204,860円 ( 225,346円 ) | 56日目 |
172,290円 ( 189,519円 ) | 56日目 |
196,290円 ( 215,919円 ) | 56日目 |
198,000円 ( 217,800円 ) | 56日目 |
204,860円 ( 225,346円 ) | 56日目 |
169,710円 ( 186,681円 ) | 56日目 |
193,710円 ( 213,081円 ) | 56日目 |
195,430円 ( 214,973円 ) | 56日目 |
202,290円 ( 222,519円 ) | 56日目 |
191,140円 ( 210,254円 ) | 56日目 |
192,860円 ( 212,146円 ) | 56日目 |
199,710円 ( 219,681円 ) | 56日目 |
167,140円 ( 183,854円 ) | 56日目 |
167,140円 ( 183,854円 ) | 56日目 |
191,140円 ( 210,254円 ) | 56日目 |
192,860円 ( 212,146円 ) | 56日目 |
199,710円 ( 219,681円 ) | 56日目 |
168,000円 ( 184,800円 ) | 56日目 |
192,000円 ( 211,200円 ) | 56日目 |
193,710円 ( 213,081円 ) | 56日目 |
200,570円 ( 220,627円 ) | 56日目 |
168,000円 ( 184,800円 ) | 56日目 |
192,000円 ( 211,200円 ) | 56日目 |
193,710円 ( 213,081円 ) | 56日目 |
200,570円 ( 220,627円 ) | 56日目 |
164,400円 ( 180,840円 ) | 56日目 |
188,400円 ( 207,240円 ) | 56日目 |
190,110円 ( 209,121円 ) | 56日目 |
196,970円 ( 216,667円 ) | 56日目 |
162,860円 ( 179,146円 ) | 56日目 |
186,860円 ( 205,546円 ) | 56日目 |
188,570円 ( 207,427円 ) | 56日目 |
「薄型×高剛性」を実現したクロスローラガイドステージ(Z軸)です。【特長】・薄 型 : 従来のクロスローラガイドステージより薄型
・高耐荷重 : 薄型筐体でありながら高剛性で最大耐荷重7.5㎏まで積載可能
・優れた直進性 :真直度1μmと優れた直進性を実現
【豊富なラインアップ】・ストローク選択 : 25、30、40、50mmストロークから選択可能
・センサカバー位置選択 : センサカバー位置が左右選択可能、取り付け時に便利
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

中央精機
自動Xステージ ステージ面40×40mm
0通常価格(税別):50,000円

駿河精機
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
0通常価格(税別):125,865円~

中央精機
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
0通常価格(税別):268,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7