17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,008型番あります。

リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KZG)

  • 種類
    Z軸ステージ
  • 移動ガイド
    リニアボールガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • テーブルサイズ幅 (mm)
    60
  • Z軸ステージ面
    垂直
  • テーブル表面処理
    無電解ニッケルメッキ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    5~30
  • 耐荷重 (N)
    29.4
  • 一方向位置決め精度-単軸の場合- (μm)
    5
  • 運動の真直度-単軸の場合- (μm)
    3
  • センサ
    リミット+原点
  • リード選択 (mm)
    1
  • 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • ロストモーション (μm)
    1
  • バックラッシ (μm)
    1

ご注意

  • 2023年12月15日受注分よりKZGシリーズは仕様変更いたします。型番体系が変更となりますが、価格・納期・主要スペックの変更はございません。詳細はカタログ及び型番リスト内スペック情報をご確認ください。
未確定:候補が1,008型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

モータ・モータ特性

テーブル材質

テーブルサイズ長さ

(mm)

移動量Z軸(フルストローク)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

コネクタ仕様

垂直度

ケーブルオプション

グリース仕様

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
無記号:ケーブルなし
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
B:標準ケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
B:標準ケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
B:標準ケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
D:標準ケーブル4m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
D:標準ケーブル4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
D:標準ケーブル4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
E:コネクタのみ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
E:コネクタのみ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
E:コネクタのみ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
G:ロボットケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
G:ロボットケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
J:ロボットケーブル4m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
J:ロボットケーブル4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
無記号:ケーブルなし
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
無記号:ケーブルなし
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.07
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
K:クリーン環境用グリース(LG2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
K:クリーン環境用グリース(LG2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
40
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
1μm(1000P/R設定時)
1.08
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
無記号:ケーブルなし
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
B:標準ケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
B:標準ケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
B:標準ケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
D:標準ケーブル4m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
D:標準ケーブル4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
D:標準ケーブル4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
E:コネクタのみ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
30
M:パネルマウント
10μm以内/フルストローク
E:コネクタのみ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.16
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,860
( 120,846 )
お見積り
114,990
( 126,489 )
お見積り
145,790
( 160,369 )
お見積り
154,000
( 169,400 )
お見積り
114,990
( 126,489 )
お見積り
145,790
( 160,369 )
お見積り
154,000
( 169,400 )
お見積り
116,020
( 127,622 )
お見積り
146,820
( 161,502 )
お見積り
155,030
( 170,533 )
お見積り
116,020
( 127,622 )
お見積り
146,820
( 161,502 )
お見積り
155,030
( 170,533 )
お見積り
111,710
( 122,881 )
お見積り
142,510
( 156,761 )
お見積り
150,720
( 165,792 )
お見積り
118,070
( 129,877 )
お見積り
148,870
( 163,757 )
お見積り
157,080
( 172,788 )
お見積り
118,070
( 129,877 )
お見積り
148,870
( 163,757 )
お見積り
157,080
( 172,788 )
お見積り
121,150
( 133,265 )
お見積り
151,950
( 167,145 )
お見積り
160,160
( 176,176 )
お見積り
121,150
( 133,265 )
お見積り
151,950
( 167,145 )
お見積り
160,160
( 176,176 )
お見積り
140,660
( 154,726 )
お見積り
148,870
( 163,757 )
お見積り
127,310
( 140,041 )
お見積り
127,720
( 140,492 )
お見積り
158,520
( 174,372 )
お見積り
166,740
( 183,414 )
お見積り
179,670
( 197,637 )
お見積り
210,470
( 231,517 )
お見積り
218,680
( 240,548 )
お見積り
129,160
( 142,076 )
お見積り
159,960
( 175,956 )
お見積り
168,170
( 184,987 )
お見積り
185,830
( 204,413 )
お見積り
216,630
( 238,293 )
お見積り
224,840
( 247,324 )
お見積り
158,110
( 173,921 )
お見積り
166,320
( 182,952 )
お見積り
112,940
( 124,234 )
お見積り
118,070
( 129,877 )
お見積り
148,870
( 163,757 )
お見積り
157,080
( 172,788 )
お見積り
118,070
( 129,877 )
お見積り
148,870
( 163,757 )
お見積り
157,080
( 172,788 )
お見積り
119,100
( 131,010 )
お見積り
149,900
( 164,890 )
お見積り
158,110
( 173,921 )
お見積り
119,100
( 131,010 )
お見積り
149,900
( 164,890 )
お見積り
158,110
( 173,921 )
お見積り
114,790
( 126,269 )
お見積り
145,590
( 160,149 )
お見積り

詳細情報

基本情報

「コンパクト×「省スペース×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(Z軸)です【特長】・コンパクト : センサがステージ筐体に埋め込まれているためコンパクト
・低価格 : 独自の生産方式により、コストダウンを実現
【豊富なラインアップ】・ストローク選択 : コンパクトながらストロークは20mmと30mmの2タイプから選択可能
・モータ選択 : 用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ:標準│高トルク│高分解能│高トルク・高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)│αステップ(脱調レス)│ACサーボモータ│EtherCAD対応モータ【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 2023年12月15日受注分よりKZGシリーズは仕様変更いたします。型番体系が変更となりますが、価格・納期・主要スペックの変更はございません。詳細はカタログ及び型番リスト内スペック情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KZG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KZG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KZL)
モータレス リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KZG)
モータレス 水平面Z軸ステージ (KHC)
【自動】Z軸 リニアボール -ストローク20~30-
スライドガイドステージ(KZS)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機
通常価格92,020-115,960 -116,800 -242,771 -87,000 -228,330 -
通常出荷日お見積り74日目お見積りお見積り75日目お見積り
種類Z軸ステージZ軸ステージZ軸ステージZ軸ステージ自動Z軸ステージZ軸ステージ
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドリニアボールガイドスライドガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブルサイズ幅(mm)6060606060180
Z軸ステージ面垂直垂直垂直水平-垂直

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト