メカニカル部品技術窓口
「高剛性×省スペース」を実現したクロスローラガイド(くさび方式)の水平面Z軸ステージです。【特長】・省...
詳細を確認

| 型番 | KS332-8NC-5 | KS332-12C-5 | |
|---|---|---|---|
| メカ仕様 | 移動量 | 8mm | 12mm |
| ステージ面サイズ | 80×100mm | 120×120mm | |
| 送りねじ | ボールねじφ6リード1 | ボールねじφ8リード1 | |
| ガイド | くさび方式 クロスローラガイド | ||
| 主材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | ||
| 自重 | 2.0kg | 3.6kg | |
| 精度仕様 | 分解能(パルス) | ≒0.73μm(Full)/0.365μm(Half) | |
| MAXスピード | ≒3.7mm/sec | ||
| 一方向位置決め精度 | - | ||
| 繰返位置決め精度 | ±0.5μm以内 | ||
| 耐荷重 | 20kgf【196N】 | ||
| モーメント剛性 | ピッチ0.24/ヨー0.12/ロール0.03["/N・cm] | ピッチ0.20/ヨー0.11/ロール0.01["/N・cm] | |
| ロストモーション | 1μm以内 | ||
| 平行度 | 50μm以内 | ||
| センサ | リミットセンサ | 有 | |
| 原点センサ | 有 | ||
| スリット原点センサ | - | ||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-16 4本 | M6-16 4本 | |

※片端バラは反ステージ側です。
※ケーブル詳細は、デジタルカタログP.1-207、209~をご確認ください。
※ステッピングモータコントローラDS102/112との接続にはコード無記号、2、6、7よりお選びください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
288,100円 ( 316,910円 ) | 56日目 |
288,100円 ( 316,910円 ) | 56日目 |
288,960円 ( 317,856円 ) | 56日目 |
288,960円 ( 317,856円 ) | 56日目 |
285,348円 ( 313,883円 ) | 56日目 |
283,800円 ( 312,180円 ) | 56日目 |
290,680円 ( 319,748円 ) | 56日目 |
293,260円 ( 322,586円 ) | 56日目 |
293,260円 ( 322,586円 ) | 56日目 |
290,680円 ( 319,748円 ) | 56日目 |
339,700円 ( 373,670円 ) | 56日目 |
339,700円 ( 373,670円 ) | 56日目 |
340,560円 ( 374,616円 ) | 56日目 |
340,560円 ( 374,616円 ) | 56日目 |
336,948円 ( 370,643円 ) | 56日目 |
335,400円 ( 368,940円 ) | 56日目 |
342,280円 ( 376,508円 ) | 56日目 |
344,860円 ( 379,346円 ) | 56日目 |
344,860円 ( 379,346円 ) | 56日目 |
342,280円 ( 376,508円 ) | 56日目 |
「高剛性×省スペース」を実現したクロスローラガイド(くさび方式)の水平面Z軸ステージです。【特長】・省スペース : ステージ面が上下昇降駆動のため、縦方向に省スペース
・高耐荷重 : 水平方向、斜め方向、垂直方向の3方向に配置したクロスローラガイドにより高耐荷重を実現
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

中央精機
自動Xステージ ステージ面40×40mm
0通常価格(税別):50,000円

駿河精機
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
0通常価格(税別):125,865円~

中央精機
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
0通常価格(税別):268,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~