17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ねじの呼び

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

通常単価(税別)
9371,282
税込単価
1,0311,410
通常出荷日:3日目

【特長】・空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行ないます。・作動中の流量調節もできます。・ストップ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付。

内部構造と主要部材質

NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ 内部構造と主要部材質

規格表

型番RABLφP対辺
H
質量
(g)
MAXMINMAXMIN
NCU-TVM-01R1/8835.829.131.825.1141014
NCU-TVM-02R1/410.83731.13125.1181426
NCU-TVM-03R3/812.54234.935.728.6221747
NCU-TVM-04R1/21442.736.734.528.5272168

注: テーパーねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼び

全長L

(mm)

最小発注数量
1/8
35.8
1個
1/4
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
3日目
1,282
( 1,410 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行ないます。
・作動中の流量調節もできます。
・ストップ機構付きによりニードル全開時も安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMW2シリーズ
食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW-FP1シリーズ
食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ
サイレンサ SA3シリーズ
メーカーコガネイCKDCKDCKDCKDTAIYO(太陽鉄工)
通常価格937-1,288 -893 -1,573 -1,251 -1,650 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目7日目在庫品1日目〜
種類マフラー付排気絞り弁排気量調整形排気量調整形排気量調整形排気量調整形標準
管接続口 種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
本体材質黄銅黄銅樹脂黄銅樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト